PS315-Z11-N302
Ürün numarası:103031887


Ürün açıklaması
- 45 çevrilmiş bağlantı klemensleri sayesinde hızlı bağlantı tekniği
- Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
- Metal muhafaza
- Çalıştırma elemanlarının 45 kolay ve hızlı ayarlanabilirliği
- EN 50041 e uygun tasarım
- 15° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı
- 2 mm'lik adımlarla uzunluğu ayarlanabilir
- LED sürümü mevcuttur