Schmersal - The DNA of Safety

Doğrudan Temas

  • +90 541 302 40 40
  • info-tr@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Ürünler

  • Çevrimiçi Ürün Kataloğu
  • Yenilikler
  • Industry

Servis

  • İletişim

Şirket

  • Schmersal Grubu
  • Etkinlikler
  • Basın

Yasal Bilgiler

  • Künye
  • Gizlilik
  • Genel Şartlar

© 2026 Schmersal Türkiye

We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:

+90 532 111 27 16 Yardım Hattı 7:30 - 16:30 saatleri arasında
Ürünleri karşılaştırın
Türkiye (TR)
Uluslararası
EN
Almanya
DE
Amerika Birleşik Devletleri
EN
Avusturya
DEEN
Belçika
FRNL
Birleşik Krallık
EN
Brezilya
PTES
Çin
ZH
Danimarka
DA
Finlandiya
FI
Fransa
FR
Hindistan
EN
Hollanda
NL
ispanya
ES
İsveç
SV
İsviçre
DEFRIT
İtalya
IT
Japonya
JA
Kanada
ENFR
Norveç
NO
Polonya
PL
Portekiz
PT
Türkiye
TR
Schmersal
  1. PS316
  2. PS316 roller lever N306
PS316 roller lever N306

PS316 roller lever N306

  • with rubber roller 50 mm diameter
  • thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • Design to EN 50041
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • length adjustable in 2 mm steps
  • LED version available
5 Ürünler
PS316-T02-N306

PS316-T02-N306

Ürün no. 103034519

Position switch with safety function

PS316-T11-N306

PS316-T11-N306

Ürün no. 103031881

Position switch with safety function

PS316-T12-N306

PS316-T12-N306

Ürün no. 103027587

Position switch with safety function

PS316-Z02-N306

PS316-Z02-N306

Ürün no. 103034520

Position switch with safety function

PS316-Z11-N306

PS316-Z11-N306

Ürün no. 103034521

Position switch with safety function

5 sonuçlar bulundu