PSC1-A-90-PROG-CABLE
Ürün numarası:103008480
Arşiv

Ürün açıklaması
- USB programming cable for programming and/or diagnosing the PSC1 control systems
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıPSC1-A-90-PROG-CABLE
Ürün numarası (sipariş numarası)103008480
EAN (European Article Number)4030661454863
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-24-22-20
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-24-22-20
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-24-22-20
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000237
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000237
Genel veriler
Brüt ağırlık250g
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP20
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirarayüz dönüştürücü
;-USB bağlantı kablosu tipi, dönüştürücünün PLC ile bağlanması için USB A-B- Dönüştürücünün yapı grubu ile bağlanması için 2 RJ10 fişli seri arayüz kablosu
;-USB bağlantı kablosu tipi, dönüştürücünün PLC ile bağlanması için USB A-B- Dönüştürücünün yapı grubu ile bağlanması için 2 RJ10 fişli seri arayüz kablosu
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 06.10.2026 13:40