PSC1-C-10-FB2
Ürün numarası:103008442
Arşiv

Ürün açıklaması
- 2 Sinyal verme çıkışları
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıPSC1-C-10-FB2
Ürün numarası (sipariş numarası)103008442
EAN (European Article Number)4030661458373
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-24-22-07
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-24-22-07
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-24-22-07
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000236
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000236
Onaylar
VerilericULusTÜV
Genel veriler
Brüt ağırlık582g
Genel veriler - Özellikler
SD kart yuvasıEvet
Master-slave iletişimi (merkezi olmayan)Evet
Master-Master-İletişimEvet
Entegre SD ağ geçidiEvet
Darbe çıkışı sayısı (saat çıkışı)2
Röle çıkışı sayısı (1 kanallı)2
Güvenli dijital giriş sayısı 14
Güvenli dijital çıkış sayısı4
Sinyal çıkışlarının sayısı2
Uzatma modülü sayısı, maksimum2
Güvenlik sınıflandırması
Performans seviyesi, en fazlae
Kontrol kategorisi4
PFH değeri1,26 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun3
Görev süresi20Yıl(lar)
Mekanik veriler
MontajNorm kızağına tutturulabilir
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo kesiti, minimum0,2 mm²
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
Çekirdek kesiti, minimum24AWG
Çekirdek kesiti, maksimum12AWG
Konektör (mekanik)Çıkarılabilir vidalı terminaller
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik67,5mm
Yükseklik100mm
Derinlik115mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP20
Ortam sıcaklığı+0 ... +50 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-25 ... +70 °C
Göreli nem, minimum5%
Göreli nem, maximum85%
Not (göreli nem)yoğuşmaz
Deniz seviyesinden izin verilen kurulum yüksekliği, maksimum2.000m
Ortam koşulları
Aşırı gerilim kategorisiIII
Kirlilik derecesi2
Elektriksel veriler
İşletim voltajı24 VDC -15 % / +20 %
Nominal çalışma gerilimi24VDC
Elektriksel veriler - Üniversal iletişim arayüzü
Tanımlama, iletişim arayüzüDSUB
Elektriksel veriler - İletişim prokotolleri
Fieldbus protokolüCANopenPROFIBUS
Electrical data - Safety digital outputs
Çalışma akımı (emniyetli çıkışlar)2.000mA
Anahtarlama elemanlarının tasarımıKısa devre sınamalı, p-tipi (Q2 ve Q3)
Elektriksel veriler - emniyet röle çıkışı
Gerilim, kullanım kategorisi AC-15230VAC
Akım, kullanım kategorisi AC-152A
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1324VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-132A
Elektriksel veriler - Elektromanyetik uyumluluk (EMC)
Elektromanyetik UyumlulukDIN EN 61800-3DIN EN 62061
etki eden radyasyonDIN EN 61000-6-4
EMC değeriDIN EN 61000-6-2DIN EN 61000-6-7DIN EN 61326-3
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirBackplane bus connectorConnector terminals
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 15.10.2026 23:41