PSC1-E-131-12DI-10DIO
Ürün numarası:103056288

Ürün açıklaması
- Expansion module for the product series PSC1-C-100
- 12 digital safe inputs
- 10 switchable safe inputs/outputs
- 2 additional signalling outputs
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıPSC1-E-131-12DI-10DIO
Ürün numarası (sipariş numarası)103056288
EAN (European Article Number)4030661480886
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-24-22-04
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-24-22-04
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-24-22-04
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001419
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001419
Onaylar
VerilericULusTÜV
Genel veriler
Brüt ağırlık443g
Genel veriler - Özellikler
Güvenli dijital giriş sayısı 12
Güvenli dijital giriş/çıkış sayısı10
Sinyal çıkışlarının sayısı2
Güvenlik sınıflandırması
Performans seviyesi, en fazlae
Kontrol kategorisi4
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun3
Görev süresi20Yıl(lar)
Mekanik veriler
MontajNorm kızağına tutturulabilir
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo kesiti, minimum0,2 mm²
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
Çekirdek kesiti, minimum24AWG
Çekirdek kesiti, maksimum12AWG
Konektör (mekanik)Çıkarılabilir vidalı terminaller
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik45mm
Yükseklik100mm
Derinlik115mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP20
Ortam sıcaklığı+0 ... +50 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-25 ... +70 °C
Göreli nem, minimum5%
Göreli nem, maximum85%
Not (göreli nem)yoğuşmaz
Deniz seviyesinden izin verilen kurulum yüksekliği, maksimum2.000m
Ortam koşulları
Aşırı gerilim kategorisiIII
Kirlilik derecesi2
Elektriksel veriler
İşletim voltajı24 VDC -15 % / +20 %
Nominal çalışma gerilimi24VDC
Electrical data - Safety digital outputs
Çalışma akımı (emniyetli çıkışlar)2.000mA
Elektriksel veriler - emniyet röle çıkışı
Gerilim, kullanım kategorisi AC-15230VAC
Akım, kullanım kategorisi AC-152A
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1324VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-132A
Elektriksel veriler - Elektromanyetik uyumluluk (EMC)
Elektromanyetik UyumlulukDIN EN 61800-3DIN EN 62061
etki eden radyasyonDIN EN 61000-6-4
EMC değeriDIN EN 61000-6-2DIN EN 61000-6-7DIN EN 61326-3
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirBackplane bus connectorConnector terminals
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 07.09.2026 21:14