PSC1-E-21-SDM1
Ürün numarası:103008460
Arşiv

Ürün açıklaması
- Expansion module for the product series PSC1-C-100
- Safe drive monitoring according to EN 61800-5-2 (SDM – Safe Drive Monitoring) for 1 axis
- supports encoder: TTL, sin/cos, SSI
- 12 digital fail-safe inputs
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıPSC1-E-21-SDM1
Ürün numarası (sipariş numarası)103008460
EAN (European Article Number)4030661455211
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-24-22-07
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-24-22-07
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-24-22-07
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000236
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000236
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirBackplane bus connectorConnector terminals
Genel veriler
Brüt ağırlık277g
Genel veriler - Özellikler
Güvenli dijital giriş sayısı 12
Güvenlik sınıflandırması
Performans seviyesi, en fazlae
Kontrol kategorisi4
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun3
Görev süresi20Yıl(lar)
Mekanik veriler
MontajNorm kızağına tutturulabilir
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo kesiti, minimum0,2 mm²
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
Çekirdek kesiti, minimum24AWG
Çekirdek kesiti, maksimum12AWG
Konektör (mekanik)Çıkarılabilir vidalı terminaller
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik22,5mm
Yükseklik100mm
Derinlik115mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP20
Ortam sıcaklığı-25 ... +55 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-25 ... +75 °C
Göreli nem, minimum5%
Göreli nem, maximum85%
Not (göreli nem)yoğuşmaz
Deniz seviyesinden izin verilen kurulum yüksekliği, maksimum2.000m
Ortam koşulları
Aşırı gerilim kategorisiIII
Kirlilik derecesi2
Elektriksel veriler
İşletim voltajı24 VDC -15 % / +20 %
Nominal çalışma gerilimi24VDC
Elektriksel veriler - Elektromanyetik uyumluluk (EMC)
Elektromanyetik UyumlulukDIN EN 61800-3DIN EN 62061
etki eden radyasyonDIN EN 61000-6-4
EMC değeriDIN EN 61000-6-2DIN EN 61000-6-7DIN EN 61326-3
Elektriksel veriler - Mil denetleme
Eksen izleme sayısı, maksimum1
Eksen izleme, kodlayıcı tipiProximity switchSINCOSSSITTL
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 12.11.2026 18:14