PWR-20M
Ürün numarası:103003626

Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıPWR-20M
Ürün numarası (sipariş numarası)103003626
EAN (European Article Number)4030661446745
eCl@ass Numara, Sürümü 12.023-17-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.023-17-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.023-17-06-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC011141
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001471
Genel veriler
MalzemeSteel cable plastic coated
Ürün rengiRed (semi-transparent)
Mekanik veriler - Boyutlar
Milin Çelik nüve3mm
Halatın uzunluğu20m
Halatın çapı5mm
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 03.09.2026 08:55