RDAN6
Ürün numarası:101188331

Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıRDAN6
Ürün numarası (sipariş numarası)101188331
EAN (European Article Number)4030661487328
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-13
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-13
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-13
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000222
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000222
Genel veriler
TasarımRotary drive for Potentiometer
Yapı şekliYuvarlak
Yerleştirme koşulları (mekanik)gelişigüzel
Sızdırmazlık tipiDudaklı contalarMembranlar
Ön halka malzemesiAluminyum
Potansiyometre soketinin malzemesinikel kaplamalı pirinç / paslanmaz çelik
Çevirmeli düğmenin malzemesiABS
Ön halkanın rengiAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Renk döner topuzGri
Brüt ağırlık50g
Genel veriler - Özellikler
Ön plaka montajıEvet
Montaj flanşıEvet
Tamamen yalıtılmış Evet
Mekanik veriler
Hareket ettirici kuvvet0,2N
MontajMontaj flanşı
Vidanın sıkma torku0,6Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
Yükseklik31mm
Montaj derinliği63mm
Döner butonun çapı19mm
Ön halkanın çapı39,5mm
Montaj deliği22,3mm
Potansiyometre tutucusunun deliği30 … 40 mm
Milin çapı, maximum6mm
Ön plaka kalınlığı, minimum1,5mm
Ön plaka kalınlığı, maksimum6mm
Aralama50 x 60mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı+0 ... +80 °C
Titreşim direnci5 g
şoka karşı direnç<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriksel veriler
Kontrol cihazının anahtarlama frekansı, maksimum1.000/h
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 05.11.2026 02:16