RDRZ45RT
Ürün numarası:101193576

Ürün açıklaması
- Acil stop kilitlemeli basmalı buton
- çekmeli
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıRDRZ45RT
Ürün numarası (sipariş numarası)101193576
EAN (European Article Number)4030661455419
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-12
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-12
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-12
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001038
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001038
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
TasarımEmergency stop pushbutton
Yapı şekliIntegrated jump mechanismYuvarlak
Yerleştirme koşulları (mekanik)gelişigüzel
Sızdırmazlık tipiDudaklı contalarKalıplı contalarMembranlar
Malzeme, operatörlerAluminium, anodised
Ön halka malzemesiAluminyum - anotlu
Renk operatörlerkırmızı
Ön halkanın rengisarı
Brüt ağırlık110g
Genel veriler - Özellikler
Acil Stop butonuEvet
Montaj flanşıEvet
Güvenlik fonksiyonlarıEvet
Entegre atlama mekanizmasıEvet
Mandallama Evet
Tamamen yalıtılmış Evet
Mekanik veriler
Kilit açmaÇekmece açma
Mekanik ömür, minimum100.000operasyon sayısı
Kumanda stroku4mm
MontajMontaj flanşı EFM
Vidanın sıkma torku0,6Nm
ACİL DURDURMA'nın tipik çalıştırma kuvveti25N
Mekanik veriler - Boyutlar
Kurulum yüksekliği27,5mm
Montaj derinliği37,2mm
Not (Montaj derinliği)Depth behind front panel including one contact element
aktüatör kafaları için çaplar45mm
Montaj deliği22,3mm
Ön plaka kalınlığı, minimum1mm
Ön plaka kalınlığı, maksimum6mm
Aralama50 x 50mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-28 ... +75 °C
şoka karşı direnç30 g / 18 ms
Elektriksel veriler
ACİL DURDURMA'nın anahtarlama frekansı, maksimum600/h
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 08.11.2026 23:19