RDTGN
Ürün numarası:101188243

Ürün açıklaması
- Montaj deliği Ø 22.3 mm
- Koruma sınıfı IP65
- Aluminyum muhafaza
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıRDTGN
Ürün numarası (sipariş numarası)101188243
EAN (European Article Number)4030661486963
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
TasarımPushbutton
Yapı şekliTactileYuvarlak
Yerleştirme koşulları (mekanik)gelişigüzel
Sızdırmazlık tipiDudaklı contalarKalıplı contalarMembranlar
Malzeme, operatörlerAluminyum
Üst taraf malzemesiAluminum
Ön halka malzemesiAluminyum - anotlu
Renk operatörleryeşil
Ön halkanın rengiAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Brüt ağırlık40g
Genel veriler - Özellikler
Ön plaka montajıEvet
Montaj flanşıEvet
Derinlik yoklaması olanaklı Evet
Tamamen yalıtılmış Evet
Mekanik veriler
Kilit açmayok
Mekanik hizmet ömrü, kontrol cihazları10.000.000operasyon sayısı
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
Kurulum yüksekliği11mm
Not (montaj yüksekliği)Height in front of the front panel.
Halatın toplam39,5mm
Temas yüzeyinin yüksekliği0,5mm
Dokunmatik yüzeyin çapı28mm
Ön halkanın çapı39,5mm
Montaj deliği22,3mm
Ön plaka kalınlığı, minimum1mm
Ön plaka kalınlığı, maksimum6mm
Aralama40 x 50mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-25 ... +75 °C
Titreşim direnci5 g
şoka karşı direnç<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriksel veriler
Kontrol cihazının anahtarlama frekansı, maksimum1.000/h
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 07.11.2026 08:00