RLDEWS24
Ürün numarası:101195136

Ürün açıklaması
- Vida bağlantısı
- Montaj flanşı konumu 3
- Beyaz LED
- 24 VAC/DC
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıRLDEWS24
Ürün numarası (sipariş numarası)101195136
EAN (European Article Number)4030661487366
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-09
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-09
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-09
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000204
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000204
Onaylar
VerilericURus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
İklime ilişkin zorlamaIEC 60068-2-30
Yerleştirme koşulları (mekanik)gelişigüzel
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner
Brüt ağırlık23g
Genel veriler - Özellikler
Entegre gösterge, genelEvet
Mekanik veriler
Montaj yönergeleritak çıkar
Montaj flanşı konumu3
Mekanik veriler - Boyutlar
Terminal tanımlamalarıEN 50005EN 50013
kesmeVida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo kesiti, minimum0.5 mm², esnek0.5 mm², sağlam
Kablo kesiti, maximum1.5 mm², esnek2.5 mm², sağlam
Klemenslerin sıkma torku1Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk46mm
Genişlik10mm
Derinlik45mm
Ortam koşulları
Klemenslerin veya bağlantıların koruma türüIP20
Ortam sıcaklığı-25 ... +75 °C
şoka karşı direnç30 g / 18 ms
karşı son derece dirençli 20 g / 10 ... 150 Hz
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui440 V
Kirlilik derecesi3
Durum göstergesi
LED'in rengibeyaz
Not (LED anahtarlama koşulları göstergesi) Besleme gerilimi UB: 24 VAC/DC
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 07.10.2026 21:46