RM40S-C
Ürün numarası:103004897

Ürün açıklaması
- Manyetik kilitlemeli kapı stopu
- Her taraftan kombine edilebilir
- Montaja bağlı mandallama gücü
- Paslanmaz çelik mahfaza
- Kirlenmeye karşı duyarsız
- Gıda işleme endüstrisine uygun
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıRM40S-C
Ürün numarası (sipariş numarası)103004897
EAN (European Article Number)4030661435015
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-92
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-24-92
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-24-92
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002594
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002594
Genel veriler
Gövdelerin malzemesiPaslanmaz çelik
Brüt ağırlık433g
Genel veriler - Özellikler
Arka tarafta diş açılarak kapatılmış delikler Evet
Mekanik veriler
Malzeme, etkili alanaçılıkapak tarafıyan taraf
Mandallama kuvveti25N35N60N
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik88mm
Yükseklik27mm
Derinlik14,5mm
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 09.11.2026 23:02