RMEHGN
Ürün numarası:101195071

Ürün açıklaması
- yüksek calotte
- dahili çoklu-LED, aygıt kafasında extra parlaklık sağlar
- Montaj deliği Ø 22.3 mm
- Koruma sınıfı IP65
- Aluminyum muhafaza
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıRMEHGN
Ürün numarası (sipariş numarası)101195071
EAN (European Article Number)4030661601649
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-11
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-11
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-11
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000223
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000223
Teslimat kapsamı
Bilgi (teslimat kapsamı, sayı ve türü)Montaj flanşı ELM Teslimatta dahildir
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
TasarımIndicator lightsÖn plaka montajı
Yapı şekliYassı başlıkYüksek başlıkYuvarlak
Yerleştirme koşulları (mekanik)gelişigüzel
Sızdırmazlık tipiDudaklı contalarKalıplı contalarMembranlar
Üst taraf malzemesiPlastik
Ön halka malzemesiAluminyum
Kubbenin ve rengiyeşil
Ön halkanın rengiAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Brüt ağırlık50g
Genel veriler - Özellikler
Ön plaka montajıEvet
AydınlatılabilirEvet
Montaj flanşıEvet
Tamamen yalıtılmış Evet
Entegre gösterge, genelEvet
Mekanik veriler
Hareket ettirici kuvvet0,2N
MontajMontaj flanşı ELM
Vidanın sıkma torku0,6Nm
Kumanda stroku, minimum4mm
Kumanda stroku, maximum5mm
Mekanik veriler - Boyutlar
Not (montaj yüksekliği)Height in front of the front panel.
Halatın toplam39,5mm
Tepe noktasının yüksekliği11mm
Kubbenin çapı25mm
Ön halkanın çapı39,5mm
Montaj deliği22,3mm
Ön plaka kalınlığı, minimum1mm
Ön plaka kalınlığı, maksimum6mm
Aralama40 x 50mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-28 ... +75 °C
Titreşim direnci5 g
şoka karşı direnç<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriksel veriler
Kontrol cihazının anahtarlama frekansı, maksimum1.000/h
Durum göstergesi
Not (Entegre gösterge, durum)Hedef 24 VAC/DC
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 15.11.2026 01:53