RMLFRT
Ürün numarası:101188294

Ürün açıklaması
- yassı kubbe
- Montaj deliği Ø 22.3 mm
- Koruma sınıfı IP65
- Aluminyum muhafaza
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıRMLFRT
Ürün numarası (sipariş numarası)101188294
EAN (European Article Number)4030661487243
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-11
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-11
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-11
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000223
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000223
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
TasarımIndicator lightsÖn plaka montajı
Yapı şekliYassı başlıkYuvarlak
Yerleştirme koşulları (mekanik)gelişigüzel
Sızdırmazlık tipiDudaklı contalarKalıplı contalarMembranlar
Üst taraf malzemesiCam
Ön halka malzemesiAluminyum
Kubbenin ve rengikırmızı
Ön halkanın rengiAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Brüt ağırlık45g
Genel veriler - Özellikler
Ön plaka montajıEvet
AydınlatılabilirEvet
Montaj flanşıEvet
Tamamen yalıtılmış Evet
Entegre gösterge, genelHayır
Mekanik veriler
Hareket ettirici kuvvet0,2N
MontajMontaj flanşı ELM
Vidanın sıkma torku0,6Nm
Kumanda stroku, minimum4mm
Kumanda stroku, maximum5mm
Mekanik veriler - Boyutlar
Not (montaj yüksekliği)Height in front of the front panel.
Halatın toplam39,5mm
Tepe noktasının yüksekliği0,5mm
Kubbenin çapı25mm
Ön halkanın çapı39,5mm
Montaj deliği22,3mm
Ön plaka kalınlığı, minimum1mm
Ön plaka kalınlığı, maksimum6mm
Aralama40 x 50mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-25 ... +75 °C
Titreşim direnci5 g
şoka karşı direnç<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriksel veriler
Kontrol cihazının anahtarlama frekansı, maksimum1.000/h
Teslimat kapsamı
Bilgi (teslimat kapsamı, sayı ve türü)Montaj flanşı ELM Teslimatta dahildir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 05.11.2026 12:24