RSS 36-I1-D-R
Ürün numarası:101218842
Arşiv

Ürün açıklaması
- RFID teknolojisi ile bireysel kodlama
- ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi YÜKSEK
- 1 x Fabrika çıkışlı hazır kablo 8-kutup
- Yandan uyarılı
- Termoplastik muhafaza
- 2 kısa devre deneme PNP güvenli çıkışları
- Anahtarlama noktalarının yüksek tekrarlama hassasiyeti
- RFID teknolojisi aracılığıyla ihtiyaca uygun manipülasyon koruması
- Hizasından kaçık uyarı mümkün mü
- Kontrol kabinine kadar emniyetli kabloların çapraz kısa devre, tel kopma ve harici voltaj denetleme.
- 106,3 mm x 25 mm x 22 mm
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıRSS 36-I1-D-R
Ürün numarası (sipariş numarası)101218842
EAN (European Article Number)4030661416410
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-46-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-24-03
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-24-03
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001829
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001829
Onaylar
VerileriANATELcULusECOLABFCCICTÜV
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
genel bilgilerTek olarak kodlama
ISO 14119 uyarınca kodlama kademesiYüksek
Etkili kuralRFID
RFID frekans bandı125kHz
İletim gücü RFID, maksimum-6dBm
Gövdenin konstrüksiyon şekliBlok
Yerleştirme koşulları (mekanik)bir hizada değil
Sensör topolojisiSeri bağlantı için sensör
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik
Reaksiyon süresi, maksimum100ms
Risk süresi, maximum200ms
Aktüatör tarafından kapatıldığında güvenlik çıkışlarının tepki süresi, maksimum100ms
Güvenlik girişleri tarafından kapatıldığında güvenlik çıkışlarının tepki süresi, maksimum0,5ms
Brüt ağırlık80g
Genel veriler - Özellikler
MandallamaEvet
Diyagnostik çıkışEvet
Kısa devre algılamasıEvet
Kısa devre tanımıEvet
Seri bağlantıEvet
Güvenlik fonksiyonlarıEvet
Kaskat edilebilirEvet
Entegre gösterge, durum Evet
LED sayısı3
Sinyalizasyon fonksiyolu yarı iletken çıktıların sayısı1
Güvenli dijital çıkış sayısı2
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performans seviyesi, en fazlae
Kontrol kategorisi4
PFH değeri2,70 x 10⁻¹⁰/h
PFD değeri2,10 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun3
Görev süresi20Yıl(lar)
Mekanik veriler
Uyarı düzlemleriyan taraf
Malzeme, etkili alanyan taraf
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Not (mekanik ömür)5 kg kapı kütlelerinde devre aralığıKumanda hızı < 0,25 m/s
Güç, mandallama kuvveti, yaklaşık {N}18N
MontajA screw length of 25 mm is sufficient for sensor mounting and for side mounting of the actuators. 30 mm long screws are recommended when the actuator is mounted upright and/or when the sealing discs are used.
Sabitleme vidalarının tasarımı2x M4 (cylinder head screws with washers DIN 125A / form A)
Sabitleme vidalarının sıkma torku, minimum2,2Nm
Sabitleme vidalarının sıkma torku, maksimum2,5Nm
Mechanical data - Switching distances
Anahtarlama mesafesi, tipik12mm
Temin edilmiş anahtar mesafesi "ON" Sao10mm
Temin edilmiş anahtar mesafesi "OFF" Sar16mm
Not (anahtarlama mesafesi)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3
Histeresis (anahtar mesafesi), maximum2mm
Hassasiyet R' yi tekrarlayın0,5mm
Not (Hassasiyet R' yi tekrarlayın R)Eksenel dengeleme: Uzun taraf sensör ve uyarıcı için 8mm max yükseklik ayar sapmasına (x) izin verir (montaj toleransı veya koruma kapısının sarkması gibi durumlarda). Eksen sapması (y) maks. ± 18 mm'dir (bkz resim: çalışma prensibi).İki sensör sistemi ar
Mekanik veriler - Boyutlar
Not (Sensör zincirinin uzunluğu)Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current
Not (Seri bağlantı)Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD
Uzunluk veya makine2m
kesmeKablo (Y-UL 2517), 8-kutup
Kablo kesiti, maximum8 x 0,35 mm²
Çekirdek kesiti22AWG
Kablo tipiLiYY
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu22mm
Sensörün genişliği106,3mm
Sensörün yüksekliği25mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65IP67IP69
Ortam sıcaklığı-28 ... +70 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-28 ... +85 °C
Göreli nem, maximum93%
Not (göreli nem)buzlanmazyoğuşmaz
Titreşim direnci10 … 55 Hz, Genlik 1 mm
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Koruma oranıIII
Deniz seviyesinden izin verilen kurulum yüksekliği, maksimum2.000m
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui32 VDC
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp0,8kV
Aşırı gerilim kategorisiIII
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler
İşletim voltajı24 VDC -15 % / +10 %
Çalışma akımı, minimum0,5mA
Yüksüz akım I0, tipik35mA
Nominal çalışma gerilimi24VDC
Çalışma akımı600mA
Talep edilen nominal kısa devre akımı100A
Elektriksel nominal sigorta değeri, maximum2A
Hazır gecikme, maksimum2.000ms
Anahtarlama frekansı, maximum1Hz
Electrical data - Safety digital inputs
Tanımlama, güvenlik girdileriX1 und X2
Emniyetli girişlerin akım sarfiyatı5mA
Test darbesi süresi, maksimum1ms
Test darbesi aralığı, minimum100ms
Sınıflandırma ZVEI CB24I, lavaboC1
Sınıflandırma ZVEI CB24I, kaynakC1C2C3
Electrical data - Safety digital outputs
Tanımlama, güvenlik çıktılarıY1 and Y2
Çalışma akımı (emniyetli çıkışlar)250mA
Çıkış akımı (güvenli çıkış), maksimum0,25A
Anahtarlama elemanlarının tasarımıshort-circuit proof, p-type
Gerilim düşümü Ud, maksimum1V
Kalıcı akım lr, maximum0,5mA
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1224VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-120,25A
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1324VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-130,25A
Test darbesi aralığı, tipik1.000ms
Test darbesi süresi, maksimum0,3ms
Sınıflandırma ZVEI CB24I, kaynakC2
Sınıflandırma ZVEI CB24I, lavaboC1C2
Elektriksel veriler - Diyagnostik çıkış
Tanımlama, teşhis çıktılarıOUT
Anahtarlama elemanlarının tasarımıshort-circuit proof, p-type
Gerilim düşümü Ud, maksimum2V
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1224VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-120,05A
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1324VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-130,05A
Elektriksel veriler - Elektromanyetik uyumluluk (EMC)
etki eden radyasyonIEC 61000-6-4
Durum göstergesi
Not (LED anahtarlama koşulları göstergesi) kırmızı LED : hataSari LED: anahtarlama koşuluYeşil LED : Besleme gerilimi
Pin ataması
PIN 11A1 Ue: (1)
PIN 2X1 Emniyetli giriş 1
PIN 3A2 GND Mavi
PIN 4Y1 Emniyetli çıkış 1 Siyah
PIN 5OUT Diyagnostik çıkış OUT Gri
PIN 6X2 Emniyetli giriş 2 mor
PIN 7Y2 Emniyetli çıkış 2 kırmızı
PIN 8IN fonksiyonsuz Pembe
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör)RST 36-1RST 36-1-R
Güvenlik şalt donanımı önerisiPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
Not (genel)Anforderungen an die Auswertung: Zweikanaliger Sicherheitseingang, geeignet für p-schaltende Sensoren mit Schließerfunktion. Die Funktionstests der Sensoren mit zyklischem Abschalten der Sensorausgänge für max. 1 ms müssen von der Auswertung toleriert werDuring the individual coding, a RST actuator is taught through a simple routine during start-up, so that any tampering by means of a spare or substitute actuator is permanently excluded.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 26.10.2026 01:55