RSS 36-I2-ST-AS-R
Ürün numarası:103001539

Ürün açıklaması
- RFID teknolojisi ile çok kez tanıtılabilir bireysel kodlama
- ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi YÜKSEK
- çekmeli
- Termoplastik muhafaza
- RFID teknolojisi aracılığıyla ihtiyaca uygun manipülasyon koruması
- opsiyonel olarak entegre manyetik kilitleme ile
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıRSS 36-I2-ST-AS-R
Ürün numarası (sipariş numarası)103001539
EAN (European Article Number)4030661426228
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-46-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-24-03
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-24-03
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001829
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001829
Onaylar
VerileriANATELASi-SaWcULusECOLABTÜV
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 14119
genel bilgilerTek olarak kodlama, etkinleştirilmiş tekrarlanan öğreti
ISO 14119 uyarınca kodlama kademesiYüksek
Etkili kuralRFID
RFID frekans bandı125kHz
İletim gücü RFID, maksimum-6dBm
Gövdenin konstrüksiyon şekliBlok
Yerleştirme koşulları (mekanik)bir hizada değil
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner
Reaksiyon süresi, maksimum100ms
Risk süresi, maximum200ms
Brüt ağırlık128g
Genel veriler - Özellikler
MandallamaEvet
Güvenlik fonksiyonlarıEvet
Entegre gösterge, durum Evet
Kumanda yönü sayısı3
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performans seviyesi, en fazlae
Kontrol kategorisi4
PFH değeri5,13 x 10⁻¹⁰/h
PFD değeri3,24 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun3
Görev süresi20Yıl(lar)
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Not (mekanik ömür)5 kg kapı kütlelerinde devre aralığıKumanda hızı < 0,25 m/s
Güç, mandallama kuvveti, yaklaşık {N}18N
Sabitleme vidalarının tasarımı2x M4 (cylinder head screws with washers DIN 125A / form A)
Sabitleme vidalarının sıkma torku, minimum2,2Nm
Sabitleme vidalarının sıkma torku, maksimum2,5Nm
Mechanical data - Switching distances
Anahtarlama mesafesi, tipik12mm
Temin edilmiş anahtar mesafesi "ON" Sao10mm
Temin edilmiş anahtar mesafesi "OFF" Sar20mm
Not (anahtarlama mesafesi)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3
Histeresis (anahtar mesafesi), maximum2mm
Hassasiyet R' yi tekrarlayın0,5mm
Not (Hassasiyet R' yi tekrarlayın R)Eksenel dengeleme: Uzun taraf sensör ve uyarıcı için 8mm max yükseklik ayar sapmasına (x) izin verir (montaj toleransı veya koruma kapısının sarkması gibi durumlarda). Eksen sapması (y) maks. ± 18 mm'dir (bkz resim: çalışma prensibi).İki sensör sistemi ar
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeKonektör fişi M12, 4-kutup, A-kodlama
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu22mm
Sensörün genişliği106,3mm
Sensörün yüksekliği25mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65IP67IP69
Ortam sıcaklığı-25 ... +70 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-25 ... +85 °C
Göreli nem, maximum93%
Not (göreli nem)buzlanmazyoğuşmaz
Titreşim direnci10 … 55 Hz, Genlik 1 mm
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Koruma oranıIII
Deniz seviyesinden izin verilen kurulum yüksekliği, maksimum2.000m
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui32 VDC
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp0,8kV
Aşırı gerilim kategorisiIII
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler
Hazır gecikme, maksimum5.000ms
Anahtarlama frekansı, maximum1Hz
Elektriksel veriler - AS arayüz
Nominal çalışma gerilimi18 ... 31,6 VDC
Çalışma aralığı ASi, maximum100mA
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i Teknik şartnameGüvenlik Uydusu
AS-i versiyonu V 3.0
AS-i profili S-0.B.F.E
AS-I, IO-Code0x0
AS-I, ID-Code0xB
AS-I, ID-Code10xF
AS-I, ID-Code20xE
AS-i girişi, kanal 1Veri bitleri DI 0/DI 1 = Dinamik kod aktarımı
AS-i girişi, kanal 2Veri bitleri DI 2/DI 3 = Dinamik kod aktarımı
AS-i çıkışları, DO 0 ... DO 3Kullanılmamış
AS-i Parametre bitleri, P0Aktüatör dahil
AS-i Parametre bitleri, P1Histeresis alanı bildirisi (FID)
AS-i Parametre bitleri, P2Kurcalamaya karşı koruma süresi aktif (FID)
AS-i Parametre bitleri, P3Aygıt hatası (FID)
Not (AS-i Parametre bitleri)FID: Çevre birimi hatasıParametre çıkışlarını "1111" (0xF)'e ayarla
AS-i Giriş modülü adresi0
Not (AS-i Giriş modülü adresi)Preset to address 0, can be changed through AS-interface bus master or hand-held programming device
Durum göstergesi
Not (LED anahtarlama koşulları göstergesi) (1) green/red LED (AS-i Duo LED):Supply voltage / communication error / slave address = 0 / periphery error detected / Tamper protection time active(2) yellow LED: device condition (enabling status) / hysteresis signal / device error
Pin ataması
PIN 1AS-Interface +
PIN 2n.c. (≤ 30 VDC)
PIN 3AS-Interface -
PIN 4n.c. (≤ 30 VDC)
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör)RST 36-1-R
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 26.07.2026 06:45