RSS16-I1-D-R-CC
Ürün numarası:103009535
Arşiv

Ürün açıklaması
- RFID teknolojisi ile bireysel kodlama
- ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi YÜKSEK
- Seri bağlantı
- Manyetik kilitlemeli kapı stopu
- Termoplastik muhafaza
- RFID teknolojisi aracılığıyla ihtiyaca uygun manipülasyon koruması
- 3 farklı uyarı yönleri
- Klemens bölgesi ya da fiş bağlantısı
- Seri bağlantı için uygundur
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıRSS16-I1-D-R-CC
Ürün numarası (sipariş numarası)103009535
EAN (European Article Number)4030661462158
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-46-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-24-03
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-24-03
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001829
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001829
Onaylar
VerileriANATELcULusFCCICTÜV
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-3
genel bilgilerTek olarak kodlama
ISO 14119 uyarınca kodlama kademesiYüksek
Etkili kuralRFID
Gövdenin konstrüksiyon şekliBlok
Yerleştirme koşulları (mekanik)bir hizada değil
Sensör topolojisiSeri bağlantı için sensör
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner
Malzeme, etkili alanPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik
Reaksiyon süresi, maksimum100ms
Risk süresi, maximum200ms
Brüt ağırlık250g
Genel veriler - Özellikler
Mandallama mıknatısıEvet
Diyagnostik çıkışEvet
Kısa devre algılamasıEvet
Kısa devre tanımıEvet
Seri bağlantıEvet
Güvenlik fonksiyonlarıEvet
Kaskat edilebilirEvet
Entegre gösterge, durum Evet
LED sayısı2
Sinyalizasyon fonksiyolu yarı iletken çıktıların sayısı1
Güvenli dijital çıkış sayısı2
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performans seviyesi, en fazlae
Kontrol kategorisi4
PFH değeri6,30 x 10⁻¹¹/h
PFD değeri1,50 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun3
Görev süresi20Yıl(lar)
Mekanik veriler
Uyarı düzlemleribaş tarafıgeriön taraf
Malzeme, etkili alankapak tarafıön tarafyan taraf
Montaj2 x M5. Silindirik başlı vida
Sabitleme vidalarının sıkma torku2Nm
Mechanical data - Switching distances
Anahtarlama mesafesi, tipik15mm
Temin edilmiş anahtar mesafesi "ON" Sao5mm
Temin edilmiş anahtar mesafesi "OFF" Sar30mm
Not (anahtarlama mesafesi)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3
Histeresis (anahtar mesafesi), maximum2mm
Hassasiyet R' yi tekrarlayın0,5mm
Mekanik veriler - Boyutlar
Not (Sensör zincirinin uzunluğu)Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current
Not (Seri bağlantı)Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD
Kablo girişi4 x M16 x 1,5
kesmeYay makara bağlantısı
Kablo kesiti, minimum0.25 mm²
Kablo kesiti, maximum1.5 mm²
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu91mm
Sensörün genişliği52mm
Sensörün yüksekliği30mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65IP67
Ortam sıcaklığı-28 ... +70 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-28 ... +85 °C
Göreli nem, maximum93%
Not (göreli nem)buzlanmazyoğuşmaz
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Deniz seviyesinden izin verilen kurulum yüksekliği, maksimum2.000m
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui32 VDC
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp0,8kV
Aşırı gerilim kategorisiIII
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler
İşletim voltajı24 VDC -15 % / +10 %
Çalışma akımı, minimum0,5mA
Yüksüz akım I0, tipik100mA
Nominal çalışma gerilimi24VDC
Çalışma akımı2.100mA
Talep edilen nominal kısa devre akımı100A
Hazır gecikme, maksimum2.000ms
Anahtarlama frekansı, maximum1Hz
Electrical data - Safety digital inputs
Emniyetli girişlerin akım sarfiyatı5mA
Electrical data - Safety digital outputs
Çalışma akımı (emniyetli çıkışlar)1.000mA
Çıkış akımı (güvenli çıkış), maksimum1A
Anahtarlama elemanlarının tasarımıp-type
Gerilim düşümü Ud, maksimum1V
Kalıcı akım lr, maximum0,5mA
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1224VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-121A
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1324VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-131A
Elektriksel veriler - Diyagnostik çıkış
Çalışma akımı50mA
Anahtarlama elemanlarının tasarımıp-type
Gerilim düşümü Ud, maksimum2V
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1224VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-120,05A
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1324VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-130,05A
Elektriksel veriler - Elektromanyetik uyumluluk (EMC)
etki eden radyasyonIEC 61000-6-4
Durum göstergesi
Not (LED anahtarlama koşulları göstergesi) Çok renkli LED: yeşil kırmızıkırmızı LED : hataSari LED: anahtarlama koşuluYeşil LED : Besleme gerilimi
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör)RST16-1-R
Güvenlik şalt donanımı önerisiPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 12.10.2026 18:39