RSS260-I2-D-2,0M
Ürün numarası:103044478

Ürün açıklaması
- RFID teknolojisi ile bireysel kodlama
- ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi YÜKSEK
- Önden ve yandan kumanda etmek mümkündür
- Termoplastik muhafaza
- Kolay monte edilir ek açısı olmadan
- RFID teknolojisi aracılığıyla ihtiyaca uygun manipülasyon koruması
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıRSS260-I2-D-2,0M
Ürün numarası (sipariş numarası)103044478
EAN (European Article Number)4030661563428
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-46-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-24-03
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-24-03
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001829
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001829
Onaylar
VerileriANATELcULusFCCICTÜV
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
genel bilgilerTek olarak kodlama, etkinleştirilmiş tekrarlanan öğreti
ISO 14119 uyarınca kodlama kademesiYüksek
Etkili kuralRFID
RFID frekans bandı125kHz
İletim gücü RFID, maksimum-6dBm
Gövdenin konstrüksiyon şekliBlok
Yerleştirme koşulları (mekanik)bir hizada değil
Sensör topolojisiSeri bağlantı için sensör
Gövdelerin malzemesiPlastik, termoplastik, kendiliğinden söner
Malzeme, etkili alanPlastik, termoplastik
Reaksiyon süresi, maksimum100ms
Risk süresi, maximum200ms
Aktüatör tarafından kapatıldığında güvenlik çıkışlarının tepki süresi, maksimum100ms
Brüt ağırlık100g
Genel veriler - Özellikler
Diyagnostik çıkışEvet
Kısa devre algılamasıEvet
Kısa devre tanımıEvet
Seri bağlantıEvet
Güvenlik fonksiyonlarıEvet
Kaskat edilebilirEvet
Entegre gösterge, durum Evet
LED sayısı3
Sinyalizasyon fonksiyolu yarı iletken çıktıların sayısı1
Güvenli dijital çıkış sayısı2
Hat tellerinin sayısı8
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performans seviyesi, en fazlae
Kontrol kategorisi4
PFH değeri6,80 x 10⁻¹⁰/h
PFD değeri1,20 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun3
Görev süresi20Yıl(lar)
Mekanik veriler
Uyarı düzlemleriön tarafyan taraf
Malzeme, etkili alanönyan taraf
MontajA 20 mm screw length usually suffices to mount the sensor. When the mounting plates are used, we recommend 25 mm long screws.
Sabitleme vidalarının tasarımı2x M4
Sabitleme vidalarının sıkma torku, maksimum0,8Nm
Mechanical data - Switching distances
Tipik anahtarlama mesafesi, kafa kafaya12mm
Tipik anahtarlama mesafesi, yan taraf9mm
Temin edilmiş anahtar mesafesi "ON" Sao, kafa kafaya10mm
Temin edilmiş anahtar mesafesi "OFF" Sar, kafa kafaya18mm
Temin edilmiş anahtar mesafesi "ON" Sao, yan taraf6mm
Temin edilmiş anahtar mesafesi "OFF" Sar, yan taraf15mm
Not (Sao)The specifications of the safety switching distance Sao refer to a temperature range of
-10 °C ... +60 °C. For a temperature range of -28 °C ... +65 °C, Sao is reduced by 2 mm.
-10 °C ... +60 °C. For a temperature range of -28 °C ... +65 °C, Sao is reduced by 2 mm.
Not (anahtarlama mesafesi)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3Axial misalignment, a horizontal and vertical misalignment of the safety sensor and the actuator are tolerated. The possible misalignment depends on the distance of the active surfaces of the sensor and the actuator. The sensor remains active within the t
Histeresis (anahtar mesafesi), maximum2mm
Hassasiyet R' yi tekrarlayın0,5mm
Not (Hassasiyet R' yi tekrarlayın R)Eksenel dengeleme: Uzun taraf sensör ve uyarıcı için 8mm max yükseklik ayar sapmasına (x) izin verir (montaj toleransı veya koruma kapısının sarkması gibi durumlarda). Eksen sapması (y) maks. ± 18 mm'dir (bkz resim: çalışma prensibi).Yandan yaklaşım söz k
Mekanik veriler - Boyutlar
Not (Sensör zincirinin uzunluğu)Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current
Not (Seri bağlantı)Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD
Uzunluk veya makine2m
kesmeveya makine
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu29,5mm
Sensörün genişliği39,2mm
Sensörün yüksekliği18mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65IP67
Ortam sıcaklığı-28 ... +65 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-28 ... +85 °C
Göreli nem, maximum93%
Not (göreli nem)buzlanmazyoğuşmaz
Titreşim direnci10 … 55 Hz, Genlik 1 mm
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Deniz seviyesinden izin verilen kurulum yüksekliği, maksimum2.000m
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui32 VDC
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp0,8kV
Aşırı gerilim kategorisiIII
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler
İşletim voltajı24 VDC -15 % / +10 %
Çalışma akımı, minimum0,5mA
Yüksüz akım I0, tipik35mA
Nominal çalışma gerilimi24VDC
Çalışma akımı600mA
Talep edilen nominal kısa devre akımı100A
Hazır gecikme, maksimum2.000ms
Anahtarlama frekansı, maximum1Hz
Elektriksel nominal sigorta değeri, maximum2A
Electrical data - Safety digital inputs
Tanımlama, güvenlik girdileriX1 und X2
Emniyetli girişlerin akım sarfiyatı5mA
Test darbesi süresi, maksimum1ms
Test darbesi aralığı, minimum100ms
Sınıflandırma ZVEI CB24I, lavaboC1
Sınıflandırma ZVEI CB24I, kaynakC1C2C3
Electrical data - Safety digital outputs
Tanımlama, güvenlik çıktılarıY1 and Y2
Çalışma akımı (emniyetli çıkışlar)250mA
Çıkış akımı (güvenli çıkış), maksimum0,25A
Anahtarlama elemanlarının tasarımıshort-circuit proof, p-type
Gerilim düşümü Ud, maksimum1V
Kalıcı akım lr, maximum0,5mA
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1224VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-120,25A
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1324VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-130,25A
Test darbesi aralığı, tipik1.000ms
Test darbesi süresi, maksimum1ms
Sınıflandırma ZVEI CB24I, kaynakC2
Sınıflandırma ZVEI CB24I, lavaboC1C2
Elektriksel veriler - Diyagnostik çıkış
Tanımlama, teşhis çıktılarıOUT
Çalışma akımı50mA
Gerilim düşümü Ud, maksimum2V
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1224VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-120,05A
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1324VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-130,05A
Elektriksel veriler - Elektromanyetik uyumluluk (EMC)
etki eden radyasyonIEC 61000-6-4
Durum göstergesi
Not (LED anahtarlama koşulları göstergesi) kırmızı LED : hataSari LED: anahtarlama koşuluYeşil LED : Besleme gerilimi
Pin ataması
PIN 1A1 Ue: beyaz
PIN 2X1 Emniyetli giriş 1: Kahve rengi
PIN 3A2 GND: yeşil
PIN 4Y1 Emniyetli çıkış 1: sari
PIN 5OUT Diyagnostik çıkış OUT Gri
PIN 6X2 Emniyetli giriş 2: pembe
PIN 7Y2 Emniyetli çıkış 2: mavi
PIN 8IN Fonksiyonsuz: kırmızı
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör)RST-U-2RST16-1RST260-1
Güvenlik şalt donanımı önerisiPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 02.08.2026 02:41