RSS260-I2-LSTM12-4-0,25M-AS
Ürün numarası:103014764

Ürün açıklaması
- RFID teknolojisi ile çok kez tanıtılabilir bireysel kodlama
- ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi YÜKSEK
- Emniyet sensörü, elektronik
- Termoplastik muhafaza
- Küçük gövde, yüksek anahtarlama mesafesi
- Koruma sınıfı IP65 / IP67
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıRSS260-I2-LSTM12-4-0,25M-AS
Ürün numarası (sipariş numarası)103014764
EAN (European Article Number)4030661507620
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-46-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-24-03
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-24-03
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001829
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001829
Onaylar
VerileriANATELASi-SaWcULusFCCTÜV
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 14119
genel bilgilerTek olarak kodlama, etkinleştirilmiş tekrarlanan öğreti
ISO 14119 uyarınca kodlama kademesiYüksek
Etkili kuralRFID
Gövdelerin malzemesiTermoplastik sıcak eriyik
Reaksiyon süresi, maksimum100ms
Risk süresi, maximum200ms
Brüt ağırlık83g
Genel veriler - Özellikler
KodlamaEvet
Güvenlik fonksiyonlarıEvet
Entegre gösterge, durum Evet
Kumanda yönü sayısı2
Kutup sayısı4
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 61508
Performans seviyesi, en fazlae
Kontrol kategorisi4
PFH değeri3,93 x 10⁻¹⁰/h
PFD değeri6,89 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun3
Görev süresi20Yıl(lar)
Mechanical data - Switching distances
Anahtarlama mesafesi Sn9 mm (yandan yaklaşım söz konusu olduğunda)12 mm
Temin edilmiş anahtar mesafesi "ON" Sao, kafa kafaya10mm
Temin edilmiş anahtar mesafesi "OFF" Sar, kafa kafaya18mm
Temin edilmiş anahtar mesafesi "ON" Sao, yan taraf6mm
Temin edilmiş anahtar mesafesi "OFF" Sar, yan taraf15mm
Not (anahtarlama mesafesi)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3
Histeresis (anahtar mesafesi), maximum2mm
Hassasiyet R' yi tekrarlayın0,5mm
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine0,25m
kesmeM12 fişli bağlantı hattı, düz, 4 kutuplu
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu18mm
Sensörün genişliği40mm
Sensörün yüksekliği29,5mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65IP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +60 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-25 ... +85 °C
Titreşim direnci10 … 55 Hz, Genlik 1 mm
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Koruma oranıIII
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui32 VDC
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp0,8kV
Aşırı gerilim kategorisiIII
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler
Hazır gecikme, maksimum2.000ms
Anahtarlama frekansı, maximum1Hz
Elektriksel veriler - AS arayüz
Nominal çalışma gerilimi18 ... 31,6 VDC
Çalışma aralığı ASi, maximum100mA
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i Teknik şartnameGüvenlik Uydusu
AS-i versiyonu V 2.1
AS-i profili S-0.B.F.E
AS-I, IO-Code0x0
AS-I, ID-Code0xB
AS-I, ID-Code10xF
AS-I, ID-Code20xE
AS-i girişi, kanal 1Veri bitleri DI 0/DI 1 = Dinamik kod aktarımı
AS-i girişi, kanal 2Veri bitleri DI 2/DI 3 = Dinamik kod aktarımı
AS-i çıkışları, DO 0 ... DO 3Kullanılmamış
AS-i Parametre bitleri, P0Aktüatör dahil
AS-i Parametre bitleri, P1Histeresis alanı bildirisi (FID)
AS-i Parametre bitleri, P2Kurcalamaya karşı koruma süresi aktif (FID)
AS-i Parametre bitleri, P3Aygıt hatası (FID)
Not (AS-i Parametre bitleri)FID: Çevre birimi hatasıParametre çıkışlarını "1111" (0xF)'e ayarla
AS-i Giriş modülü adresi0
Not (AS-i Giriş modülü adresi)Preset to address 0, can be changed through AS-interface bus master or hand-held programming device
Durum göstergesi
Not (LED anahtarlama koşulları göstergesi) (1) green/red LED (AS-i Duo LED):Supply voltage / communication error / slave address = 0 / periphery error detected / Tamper protection time active(2) yellow LED: device condition (enabling status) / hysteresis signal / device error
Pin ataması
PIN 1AS-Interface +
PIN 2n.c. (≤ 30 VDC)
PIN 3AS-Interface -
PIN 4n.c. (≤ 30 VDC)
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.
Bilgi (teslimat kapsamı, sayı ve türü)Montaj plakasını dahil eden eyleyici
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör)RST260-1
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 20.07.2026 21:19