RSST32S1
Ürün numarası:101195379

Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıRSST32S1
Ürün numarası (sipariş numarası)101195379
EAN (European Article Number)4030661487205
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-46-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-13
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-24-03
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001829
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001829
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
TasarımTuş - selektör - ön plaka montajı
Yapı şekliYuvarlak
Yerleştirme koşulları (mekanik)gelişigüzel
Sızdırmazlık tipiDudaklı contalarKalıplı contalarMembranlar
Silindir kilidinin malzemesiÇelik
Ön halka malzemesiAluminyum
Kilidinin malzemesi rengiAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Ön halkanın rengiAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Brüt ağırlık125g
Genel veriler - Özellikler
Ön plaka montajıEvet
Derinlik yoklaması olanaklı Evet
Mandallama Evet
Tamamen yalıtılmış Evet
Dil sayısı2
Anahtar konumlarının sayısı3
Mekanik veriler
Kilit açmaDöner kilit açıcı
Ana iptal pozisyon anahtarıKonum I
Kilitleme konumusol
Dokunma konumusağ
Mekanik ömür, minimum300.000operasyon sayısı
Anahtarlama açısı, sol55°
Anahtarlama açısı, sağ35°
MontajMontaj flanşı EFM
Vidanın sıkma torku0,6Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
Halatın toplam39,5mm
Ön halkanın çapı39,5mm
silindir kilidi için çaplar22mm
Montaj deliği22,3mm
Anahtar takılı durumdayken yükseklik58mm
Ön plaka kalınlığı, minimum1mm
Ön plaka kalınlığı, maksimum6mm
Aralama50 x 60mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı+0 ... +75 °C
şoka karşı direnç30 g / 18 ms
Elektriksel veriler
Kontrol cihazının anahtarlama frekansı, maksimum1.000/h
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir2 Tuş
Note
Not (genel)Talep edildiği taktirde özel kapak
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 14.10.2026 19:36