RST 36-1
Ürün numarası:101213820

Ürün açıklaması
- Yandan uyarılı
- Yalın esnek montaj ve ayar
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıRST 36-1
Ürün numarası (sipariş numarası)101213820
EAN (European Article Number)4030661410609
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-24-04
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-24-04
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001487
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001487
Not (Sipariş ayrıntıları)Not: Sensör ve aktüatör ayrı olarak sipariş edilmelidir.
Genel veriler
Malzeme, aktüatörPlastik
Brüt ağırlık57g
Mekanik veriler
Malzeme, etkili alanyan taraf
Mekanik veriler - Boyutlar
Aktüatörün uzunluğu22mm
Aktüatörün genişliği 91mm
Aktüatörün yüksekliği25mm
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 13.08.2026 18:23