RST 36-1-R
Ürün numarası:101213821

Ürün açıklaması
- Yandan uyarılı
- çekme mıknatıslı
- Yalın esnek montaj ve ayar
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıRST 36-1-R
Ürün numarası (sipariş numarası)101213821
EAN (European Article Number)4030661405292
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-24-04
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-24-04
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001487
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001487
Not (Sipariş ayrıntıları)Not: Sensör ve aktüatör ayrı olarak sipariş edilmelidir.
Genel veriler
Malzeme, aktüatörPlastik
Brüt ağırlık80g
Genel veriler - Özellikler
Mandallama mıknatısıEvet
Mekanik veriler
Malzeme, etkili alanyan taraf
Mekanik veriler - Boyutlar
Aktüatörün uzunluğu22mm
Aktüatörün genişliği 91mm
Aktüatörün yüksekliği25mm
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 28.10.2026 01:39