RST16-1-AD08
Ürün numarası:103038303

Ürün açıklaması
- Montaj yönünde önden kumanda etme
- Yassı tasarım
- Montaj 2 x M5
- AS arayüz
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıRST16-1-AD08
Ürün numarası (sipariş numarası)103038303
EAN (European Article Number)4030661545196
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-24-04
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-24-04
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001487
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001487
Not (Sipariş ayrıntıları)Not: Sensör ve aktüatör ayrı olarak sipariş edilmelidir.
Genel veriler
Malzeme, aktüatörPlastik
Brüt ağırlık8g
Mekanik veriler
Malzeme, etkili alanön taraf
Mekanik veriler - Boyutlar
Aktüatörün uzunluğu16mm
Aktüatörün genişliği 60mm
Aktüatörün yüksekliği6,8mm
Electrical data - AS-Interface specification
notThe actuators AD01-AD15 can only be combined with ASi sensors.
Aksesuarlar
Tavsiye (ürün kombinasyonu)RSS 36 ASRSS260 AS
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 19.07.2026 06:53