RST16-1-R
Ürün numarası:103004337

Ürün açıklaması
- Montaj yönünde önden kumanda etme
- Yassı tasarım
- çekme mıknatıslı
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıRST16-1-R
Ürün numarası (sipariş numarası)103004337
EAN (European Article Number)4030661443171
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-24-04
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-24-04
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001487
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001487
Not (Sipariş ayrıntıları)Not: Sensör ve aktüatör ayrı olarak sipariş edilmelidir.
Genel veriler
Malzeme, aktüatörPlastik, paslanmaz çelik
Brüt ağırlık25g
Genel veriler - Özellikler
Mandallama mıknatısıEvet
Mekanik veriler
Malzeme, etkili alanön taraf
Mekanik veriler - Boyutlar
Aktüatörün uzunluğu24mm
Aktüatörün genişliği 61mm
Aktüatörün yüksekliği9mm
Aksesuarlar
Tavsiye (ürün kombinasyonu)RSS16-R
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 12.08.2026 23:24