RWSE10K.1
Ürün numarası:101195864

Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıRWSE10K.1
Ürün numarası (sipariş numarası)101195864
EAN (European Article Number)4030661601335
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-13
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-13
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-13
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000222
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000222
Genel veriler
TasarımMafsal
Yapı şekliYuvarlak
Yerleştirme koşulları (mekanik)gelişigüzel
Mafsaluzun
Sızdırmazlık tipiDudaklı contalarMembranlar
Malzeme, operatörlerPlastik
Ön halka malzemesiAluminyum
Ön halkanın rengiAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Kol rengiGri
Brüt ağırlık240g
Genel veriler - Özellikler
Ön plaka montajıEvet
Mandallama Evet
Tamamen yalıtılmış Evet
Anahtar konumlarının sayısı10
Mekanik veriler
anahtarlama açısı30°
Hareket ettirici kuvvet0,2N
MontajMontaj flanşı
Vidanın sıkma torku0,6Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeVida bağlantısı M20 x 1.5
Mekanik veriler - Boyutlar
Yükseklik32mm
Montaj derinliği87,5mm
Ön halkanın çapı39,5mm
Kolun uzunluğu34mm
Topuzun çapı54mm
Montaj deliği22,3mm
Ön plaka kalınlığı, minimum1mm
Ön plaka kalınlığı, maksimum6mm
Aralama50 x 50mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı+0 ... +80 °C
Titreşim direnci5 g
şoka karşı direnç<50 g (EN 60068-2-27)
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui690 V
Elektriksel veriler
Termal test akımı20A
Anahtarlama kapasitesi, AC-35.500W
Anahtarlama kapasitesi, AC-237.500W
Kontrol cihazının anahtarlama frekansı, maksimum1.000/h
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 30.10.2026 01:06