RWSE4K.1
Ürün numarası:101195858

Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıRWSE4K.1
Ürün numarası (sipariş numarası)101195858
EAN (European Article Number)4030661601366
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-13
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-13
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-13
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000222
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000222
Genel veriler
TasarımMafsal
Yapı şekliYuvarlak
Yerleştirme koşulları (mekanik)gelişigüzel
Mafsaluzun
Sızdırmazlık tipiDudaklı contalarMembranlar
Malzeme, operatörlerPlastik
Ön halka malzemesiAluminyum
Ön halkanın rengiAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Kol rengiGri
Brüt ağırlık120g
Genel veriler - Özellikler
Ön plaka montajıEvet
Mandallama Evet
Tamamen yalıtılmış Evet
Anahtar konumlarının sayısı4
Mekanik veriler
anahtarlama açısı60°
MontajMontaj flanşı
Vidanın sıkma torku0,6Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeVida bağlantısı M20 x 1.5
Mekanik veriler - Boyutlar
Yükseklik32mm
Montaj derinliği60mm
Ön halkanın çapı39,5mm
Kolun uzunluğu34mm
Topuzun çapı54mm
Montaj deliği22,3mm
Ön plaka kalınlığı, minimum1mm
Ön plaka kalınlığı, maksimum6mm
Aralama50 x 50mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı+0 ... +80 °C
şoka karşı direnç30 g / 18 ms
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui690 V
Elektriksel veriler
Termal test akımı20A
Anahtarlama kapasitesi, AC-35.500W
Anahtarlama kapasitesi, AC-237.500W
Kontrol cihazının anahtarlama frekansı, maksimum1.000/h
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 03.09.2026 16:22