RWTS32
Ürün numarası:101195595

Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıRWTS32
Ürün numarası (sipariş numarası)101195595
EAN (European Article Number)4030661601434
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-13
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-13
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-13
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000222
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000222
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Tasarımselector switch
Yapı şekliYuvarlak
Yerleştirme koşulları (mekanik)gelişigüzel
Mafsalkısa
Sızdırmazlık tipiDudaklı contalarKalıplı contalarMembranlar
Ön halka malzemesiAluminyum
Mafsal malzemesiABS
Ön halkanın rengiAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Kol rengiSiyah
Brüt ağırlık50g
Genel veriler - Özellikler
Ön plaka montajıEvet
Montaj flanşıEvet
Derinlik yoklaması olanaklı Evet
Mandallama Evet
Tamamen yalıtılmış Evet
Dil sayısı2
Anahtar konumlarının sayısı3
Mekanik veriler
Kilit açmaSağ: döner kilit açıcıSol: yok döner kilit açıcı
Kilitleme konumusağ
Dokunma konumusol
Mekanik hizmet ömrü, kontrol cihazları300.000operasyon sayısı
Anahtarlama açısı, sol35°
Anahtarlama açısı, sağ55°
MontajMontaj flanşı EFM
Vidanın sıkma torku0,6Nm
Seçici anahtarın tipik çalıştırma kuvveti0,2N
Mekanik veriler - Boyutlar
Halatın toplam39,5mm
Ön halkanın çapı39,5mm
Kolun uzunluğu25mm
Topuzun çapı30mm
Montaj deliği22,3mm
Ön plaka kalınlığı, minimum1mm
Ön plaka kalınlığı, maksimum6mm
Aralama50 x 60mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı+0 ... +75 °C
Titreşim direnci5 g
şoka karşı direnç<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriksel veriler
Kontrol cihazının anahtarlama frekansı, maksimum1.000/h
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 08.11.2026 04:12