S100-PR
Ürün numarası:103040805

Ürün açıklaması
- Kompakt minyatür yapı
- Ekonomik çözüm
- Açıkça görülür LED ışığı kaynağı
- Polarizasyon filtresi entegre edilmiş
- Kurcalanmaya karşı korunmalı sensör versiyonu
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıS100-PR
Ürün numarası (sipariş numarası)103040805
EAN (European Article Number)4030661555638
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-92
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-92
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-92
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002594
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002594
Genel veriler
Gövdelerin malzemesiPlastik
Brüt ağırlık8g
Mekanik veriler
Ürün aralığı, minimum10mm
Ürün aralığı, maximum6.000mm
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeKonektör fişi M8 4-kutup
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün genişliği12mm
Sensörün yüksekliği20mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir1x Yansıtmalı ışık bariyeri
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 19.10.2026 18:22