SCHARNIERSCH. M. ZUS. SFA/ST230.2/180
Arşiv
Ürün numarası:101182924

Ürün açıklaması
- 1 kablo girişleri M 16 x 1.5
- sabit anahtarlama açısı ile
- 1 konektör M 16 x 1.5, 10-kutup
- Metal muhafaza
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- Sol veya sağ menteşeli kapılar için
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Tüm geleneksel profil sistemleri (30… 60 mm) için basit montaja uygundur