SCHARNIERSCHALTER TVS410ST2-11/01UN
Ürün numarası:101184464
Arşiv

Ürün açıklaması
- konektör fişi M12, 8-kutup, aşağı-yukarı sürülebilen
- Metal muhafaza
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- Sol veya sağ menteşeli kapılar için
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Tüm geleneksel profil sistemleri (30… 60 mm) için basit montaja uygundur
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıSCHARNIERSCHALTER TVS410ST2-11/01UN
Ürün numarası (sipariş numarası)101184464
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-09
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-09
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-09
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002591
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002591
Genel veriler
Gövdelerin malzemesiMetal tabaka, zinkdruckguss
Muhafaza rengiSiyah
Brüt ağırlık640g
Genel veriler - Özellikler
Ayarlanabilir anahtarlama açısıEvet
Hizalama yardımcı donanım Evet
Yardımcı kontaktların sayısı2
Emniyet kontaktlarının sayısı2
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)2.000.000operasyon sayısı
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Pozitif fren açısı5°
Aralık açısı180°
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeKonektör fişi M12, 8-kutup, yukarıdakiKonektör M12
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu21,5mm
Sensörün genişliği141mm
Sensörün yüksekliği115mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-25 ... +65 °C
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui250 VAC
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp2,5kV
Elektriksel veriler
Termal test akımı2,5A
Kullanım kategorisi AC-15230VAC
Kullanım kategorisi AC-154A
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-131A
Anahtarlama elemanıNormalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC)
Anahtarlama prensibiYavaş hareket
Maksimum anahtarlama frekansı1.200/h
Malzeme, kontaklar, elektrikliGümüş-nikel alaşım 10
Teslimat kapsamı
Bilgi (teslimat kapsamı, sayı ve türü)Teslimatta ayarlama aracı dahildir
Note
Not (genel)Closed guard device = 0° in contact switch travel diagrams.Pozitif kesme açısı 10° dir.The factory-set switching angle is 3°.Until the limit of the mechanical life has been reached the angle can increase up to 8° under normal wear-out conditions.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 19.07.2026 03:10