SCHARNIERSCHALTER TVS410ST5-11/11A
Arşiv
Ürün numarası:101184437

Ürün açıklaması
- sabit anahtarlama açısı ile
- konektör fişi M 16 x 1.5, 10-kutup, aşağı-yukarı sürülebilen
- Metal muhafaza
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- Sol veya sağ menteşeli kapılar için
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Tüm geleneksel profil sistemleri (30… 60 mm) için basit montaja uygundur