SD-I-DP-V0-2 PROFIBUS-GATEWAY
Ürün numarası:101192805

Ürün açıklaması
- Seri tanılı sinyalleri PROFIBUS DP protokole çevirmek için PROFIBUS Gateway SD-I-DP-V0-2.
- PROFIBUS Gateway SD-I-DP-V0-2, bir uydu PROFIBUS ıdır.
- Standart DIN raylarına kontrol kabini montajı için koruma sınıfı IP 10 aygıtı
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıSD-I-DP-V0-2 PROFIBUS-GATEWAY
Ürün numarası (sipariş numarası)101192805
EAN (European Article Number)4030661353951
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-23-02-06
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-23-02-06
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-23-02-08
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001099
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001099
Genel veriler
Brüt ağırlık120g
Genel veriler - Özellikler
Entegre gösterge, durum Evet
LED sayısı4
Mekanik veriler
MontajEN 60715 e uygun standart DIN rayının üzerine kilitlenir
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeKafes kelepçeleri
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik50mm
Yükseklik72mm
Derinlik97mm
Ortam koşulları
Mahfaza koruma türüIP10
Ortam sıcaklığı-5 ... +55 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-40 ... +85 °C
Titreşim direnci5 ... 9 Hz, Genlik 3.5 mm9 ... 150 Hz, ile 1 g
şoka karşı direnç15 g / 11 ms
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui32 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp0,5kV
Aşırı gerilim kategorisiII
Kirlilik derecesi2
Elektriksel veriler
İşletim voltajı24 VDC -15 % / +20 %
Nominal çalışma gerilimi24VDC
Çalışma akımı250mA
Durum göstergesi
Not (LED anahtarlama koşulları göstergesi) ON aralıksız yeşil ışık: Besleme gerilimi mevcutPB aralıksız kırmızı ışık: PROFIBUS hatasıPB yanıp sönen sinyal: başlangıç durumuna getirme PROFIBUSSD aralıksız kırmızı ışık: SD geçit hatasıSD Yanıp sönen sinyal: Başlangıç durumuna getirme SD-Gateway
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları)Güvenlik sensörüKoruma sistemi
Note
Not (genel)Detailed functions, see programming and configuration manual of the SD Gateway
Notlar - Devre örneği
Not (Kablo döşeme örneği)Devices with serial diagnostic option: AZ 200, AZM 200, CSS 30S, CSS 34, MZM 100Serial diagnostics of series-wired safety sensors/solenoid interlocks
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 02.09.2026 10:04