SD-I-U-DN
Ürün numarası:101209432

Ürün açıklaması
- Entegre SD ara yüzlü güvenlik
anahtar donanımının diyagnostik sinyallerinin seri bağlantısı için UNIVERSAL giriş - SD donanımlarının kapsamlı durum bildirimleri ve diyagnostik veriler field bus arayüzü aracılığıyla kontrol sistemine iletilir.
- Emniyetli anahtar düzeninin max. 31 değerde diyagnostik hatlarının seri bağlanması
- Farklı donanımların seri bağlantısı mümkündür
- Çalışma alanındaki diyagnostik kabloların ve emniyet kanallarının seri bağlanmaları sonucu kablolamada kolaylık ve düşük maliyetler
- SD' deki arayüzde emniyetli anahtar düzeneğinin otomatik şekilde adreslenmesi
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıSD-I-U-DN
Ürün numarası (sipariş numarası)101209432
EAN (European Article Number)4030661448886
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-23-02-06
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-23-02-06
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-23-02-08
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001099
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001099
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Brüt ağırlık200g
Genel veriler - Özellikler
Entegre gösterge, durum Evet
LED sayısı1
Mekanik veriler
MontajEN 60715 e uygun standart DIN rayının üzerine kilitlenir
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeKafes kelepçeleri
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik50mm
Yükseklik100mm
Derinlik80mm
Ortam koşulları
Mahfaza koruma türüIP20
Ortam sıcaklığı+0 ... +55 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-25 ... +75 °C
Göreli nem, minimum30%
Göreli nem, maximum85%
Not (göreli nem)yoğuşmaz
Titreşim direnci10 ... 57 Hz, Genlik 0.35 mm57 ... 150 Hz, ile 5 g
şoka karşı direnç10 g
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui32 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp0,5kV
Aşırı gerilim kategorisiII
Kirlilik derecesi2
Elektriksel veriler
İşletim voltajı24 VDC -15 % / +20 %
Nominal çalışma gerilimi24VDC
Çalışma akımı500mA
Elektriksel veriler - İletişim prokotolleri
Fieldbus protokolüDeviceNet
Elektriksel veriler - Elektromanyetik uyumluluk (EMC)
Elektromanyetik UyumlulukEN 61000-4-2EN 61000-4-4EN 61000-4-5
etki eden radyasyonIEC 61000-6-4 (2002)
EMC değeriEN 61000-4-3EN 61000-4-6
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları)Güvenlik sensörüKoruma sistemi
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 10.11.2026 19:41