SE-304 C AUSWERTEGERAET
Ürün numarası:101165883

Ürün açıklaması
- 1 ... 4 emniyet kenarlarını/kenarını kontrol etmek için
- 1 emniyet kontağı, STOP 0
- 1 Sinyal çıkışı
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıSE-304 C AUSWERTEGERAET
Ürün numarası (sipariş numarası)101165883
EAN (European Article Number)4030661293622
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-18-19
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001449
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001449
Onaylar
VerileriTÜV
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN ISO 13849-1EN ISO 13850
İklime ilişkin zorlamaEN ISO 13856-2
Gövdelerin malzemesiPlastik, termoplastik
Reaksiyon süresi, maksimum17ms
Brüt ağırlık175g
Genel veriler - Özellikler
Elektronik sigortaEvet
Kopuk tel algılaması Evet
Kısa devre tanımıEvet
Başlangıç girişiEvet
Geri besleme devresi
Evet
Otomatik reset fonksiyonuEvet
Kenar algılamasını sıfırlamaEvet
Güç kaynağının devre dışı bırakılmasından sonra resetleme Evet
Toprak bağlantısı algılamaEvet
Entegre gösterge, durum Evet
LED sayısı5
Sinyal verme fonksiyonlu gecikmesiz yarı iletken çıkışların sayısı1
Emniyet kontaktlarının sayısı1
Sinyal çıkışlarının sayısı1
Güvenlik sınıflandırması
Performans seviyesi, en fazlad
Kontrol kategorisi3
Kontrol kategorisi EN 954 e göre3
PFH değeri1,01 x 10⁻⁷/h
Not (PFH değeri)max. 5.000 anahtarlama çevrimi/yıla kadar
Görev süresi20Yıl(lar)
Durdurma kategorisi0
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum10.000.000operasyon sayısı
MontajEN 60715 e uygun standart DIN rayının üzerine kilitlenir
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine200m
Kablo kesiti, maximum2 x 1.5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Konektör (mekanik)Screw terminals
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik22,5mm
Yükseklik100mm
Derinlik121mm
Ortam koşulları
Mahfaza koruma türüIP40
Montaj alanının koruma türüIP54
Klemenslerin veya bağlantıların koruma türüIP20
Ortam sıcaklığı+5 ... +55 °C
Titreşim direnci10 … 55 Hz, Genlik 0.15 mm
Ortam koşulları
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Aşırı gerilim kategorisiIII
Kirlilik derecesi2
Elektriksel veriler
Frekans aralığı50Hz
İşletim voltajı24 VAC -10 % / +10 %
24 VDC -10 % / +20 %
24 VDC -10 % / +20 %
Nominal çalışma gerilimi24VAC
Nominal çalışma gerilimi24VDC
Çalışma akımı500mA
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 50 Hz, minimum21.6VAC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 50 Hz, maximum28.8VAC
Kontrol seçenekleri için nominal DC gerilimi, minimum21,6VDC
Kontrol seçenekleri için nominal DC gerilimi, maximum28,8VDC
Kullanım kategorisi AC-15230VAC
Kullanım kategorisi AC-152A
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-132A
Elektriksel güç sarfiyatı, maksimum4W
RESET ile dışarı çekme gecikmesi100 ms ... 2000 ms
Elektriksel veriler - Elektromanyetik uyumluluk (EMC)
EMC değeriEMC-Directive
Durum göstergesi
Görüntülenen işlevsel durumlararıza göstergesiYetkilendirilmiş çalışma
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları)Emniyetli kenarlar
Note
Not (genel)If there it any risk whatsoever, the machine may not be restarted.The overall machine safety depends on the professional mounting and installation of the safety monitoring module and the signal transmitter, as well as on the correct and professional electrical connection of the components.
Notlar - Devre örneği
Not (Kablo döşeme örneği)Both re-initialisation and auto-reset must comply with the requirements of EN 1760-2 (diagram A2, A3).If less than 4 safety edges are connected, the following diagram must be observed.Manual reset function or auto-reset: the manual reset function is triggered by an edge-sensitive signal (edge switching "0-1-0" within 100 ms up to 2 s) (X2/X3). Alternatively, the auto-reset function can be activated by a connection (A3/X2).Monitoring the safety edges SE 40 / SE 70 with a safety monitoring unit SE-304C up to PL d and Category 3.The wiring diagram is shown for the de-energised condition.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 14.10.2026 07:24