SE-CC 1301 SPIRALKABEL
Ürün numarası:101158587

Ürün açıklaması
- Fabrika çıkışlı hazır kablo 4-kutup
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıSE-CC 1301 SPIRALKABEL
Ürün numarası (sipariş numarası)101158587
EAN (European Article Number)4030661291567
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-06-01-02
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-06-01-02
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-06-23-08
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000247
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000247
Genel veriler
Brüt ağırlık200g
Genel veriler - Özellikler
Halojen içermezEvet
Hat tellerinin sayısı4
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine3m
Number of cable wires4
Çekirdek kesiti0,25mm²
Veya makine çapı5,8mm
Kablo kılıfının rengiBlack
Kablo örtüsünün malzemesiTPU
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı-40 ... +90 °C
Ortam koşulları
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp1,5kV
Elektriksel veriler - dijital girişler
İletim direnci, maximum79Ω
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 08.10.2026 00:05