SE-CC 1302 SPIRALKABEL
Ürün numarası:101158588

Ürün açıklaması
- Fabrika çıkışlı hazır kablo 5-kutup
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıSE-CC 1302 SPIRALKABEL
Ürün numarası (sipariş numarası)101158588
EAN (European Article Number)4030661291574
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-06-01-02
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-06-01-02
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-06-23-08
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000247
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000247
Genel veriler
Brüt ağırlık120g
Genel veriler - Özellikler
Halojen içermezEvet
Hat tellerinin sayısı5
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine3m
Number of cable wires5
Çekirdek kesiti0,5mm²
Veya makine çapı5,8mm
Kablo kılıfının rengiBlack
Kablo örtüsünün malzemesiTPU
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı-40 ... +90 °C
Ortam koşulları
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp1,5kV
Elektriksel veriler - dijital girişler
İletim direnci, maximum79Ω
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 27.10.2026 20:32