SE-P40-2500 VERP.GUMMIPROF.2,5M
Ürün numarası:101172154

Ürün açıklaması
- Profildeki kir ve nem büyük oranda giderilmiştir.
- Çevre koşullarına duyarsız
- yaklaşık 40 mm yükseklik
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıSE-P40-2500 VERP.GUMMIPROF.2,5M
Ürün numarası (sipariş numarası)101172154
EAN (European Article Number)4030661300177
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-34-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-34-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-34-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002887
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002887
Not (Sipariş ayrıntıları)Bir anahtarlama şeridi sistemi ayrı bileşenlerden bir araya getirilir. Bileşenler ayrı olarak sipariş edilmelidir.Örnek:
Lastik profili SE-P40-1250
Al profil, SE-AL 10-1250
Verici / alıcı SE SET
Emniyet röle modülü, SE-304 C
İsteğe bağlı:
uç başlıklar SE-T40; yapıştırıcı SE-G8406
diğer aksesuarlar
Lastik profili SE-P40-1250
Al profil, SE-AL 10-1250
Verici / alıcı SE SET
Emniyet röle modülü, SE-304 C
İsteğe bağlı:
uç başlıklar SE-T40; yapıştırıcı SE-G8406
diğer aksesuarlar
Onaylar
VerileriTÜV
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN ISO 13850
Malzeme, kalıcı deformasyona karşı dirençİyi
Malzeme dayanıklılığı (asit)İyi
Lastik profili malzemesiEPDM, 65 Shore A
Not (Lastik profili malzemesi)Kimyasal adı : Ethylen-Propylen-TerpolymerUluslar arası kısaltma: EPDM, 65 Shore A
Brüt ağırlık855g
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum20.000.000operasyon sayısı
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk2.500mm
Genişlik25mm
Genişlik, minimum400mm
Genişlik, maximum10.000mm
Yükseklik, yaklaşık38mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Malzeme sıcaklığına karşı dayanıklılık (kısa süreli)-50 ... +170 °C
Malzeme sıcaklığına karşı dayanıklılık (uzun süreli)-30 ... +140 °C
Note
Not (genel)If a higher resistance is required, choose safety edge profiles with 20 µm plastic coating. The coating must be submitted to low mechanical loads only.
Notlar - Kimyasallara karşı dirençli
Malzeme dayanıklılığı (yakıt)düşük
Malzeme dayanıklılığı (çözelti maddesi)kötüden taminkara doğru
Malzeme dayanıklılığı (YAĞ)düşük
Malzeme dayanıklılığı (ozon)Mükemmel
Malzeme dayanıklılığı (20 C'de geri tepme elastikliği)İyi
Malzeme dayanıklılığı (hava şartları)Mükemmel
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 21.08.2026 19:48