SE-P40-NBR 2500 VERP.GUMMIPROF.2,5M
Ürün numarası:101174454

Ürün açıklaması
- Profildeki kir ve nem büyük oranda giderilmiştir.
- Çevre koşullarına duyarsız
- yaklaşık 40 mm yükseklik
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıSE-P40-NBR 2500 VERP.GUMMIPROF.2,5M
Ürün numarası (sipariş numarası)101174454
EAN (European Article Number)4030661303734
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-34-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-34-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-34-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002887
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002887
Not (Sipariş ayrıntıları)Bir anahtarlama şeridi sistemi ayrı bileşenlerden bir araya getirilir. Bileşenler ayrı olarak sipariş edilmelidir.Örnek:
Lastik profili SE-P40-1250
Al profil, SE-AL 10-1250
Verici / alıcı SE SET
Emniyet röle modülü, SE-304 C
İsteğe bağlı:
uç başlıklar SE-T40; yapıştırıcı SE-G8406
diğer aksesuarlar
Lastik profili SE-P40-1250
Al profil, SE-AL 10-1250
Verici / alıcı SE SET
Emniyet röle modülü, SE-304 C
İsteğe bağlı:
uç başlıklar SE-T40; yapıştırıcı SE-G8406
diğer aksesuarlar
Onaylar
VerileriTÜV
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN ISO 13850
Lastik profili malzemesiNBR Perbunan®
Brüt ağırlık880g
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum20.000.000operasyon sayısı
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk2.500mm
Genişlik25mm
Genişlik, minimum400mm
Genişlik, maximum10.000mm
Yükseklik, yaklaşık38mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Note
Not (genel)In the extremities of the safety edge at approx. 60 mm (SE 40) or 50 mm (SE 70) finger guard is not guaranteed. Upon actuation of this area, the transmitter/receiver is pushed into the lower profile section and the switching signal is evaluated, but the
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 24.07.2026 01:42