SE-SET VER.2.0 10,5M/20M SENSOR SET
Ürün numarası:101181969

Ürün açıklaması
- İletici + alıcı
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıSE-SET VER.2.0 10,5M/20M SENSOR SET
Ürün numarası (sipariş numarası)101181969
EAN (European Article Number)4030661316550
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-34-91
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-34-91
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-34-91
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002887
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002887
Genel veriler
Gövdelerin malzemesiPolyurethane
Brüt ağırlık420g
Mekanik veriler
Ürün aralığı, minimum400mm
Ürün aralığı, maximum10.000mm
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo uzunluğu, verici10,5m
Kablo uzunluğu, alıcı20m
Kablo kesiti, maximum3 x 0,14 mm²
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk37mm
çapı11,5mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP68
Ortam sıcaklığı-25 ... +75 °C
Elektriksel veriler
İşletim voltajı10 ... 14 VDC
Nominal çalışma gerilimi10 ... 14 VDC
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 24.07.2026 08:34