SEP09.0.1.0.22/95
Ürün numarası:101022849

Ürün açıklaması
- 2 siyah renk çalışma butonları (konumlama parçaları) Ø 55 mm
- Aluminyum muhafaza
- alttan sökülebilir aluminyum kapaklı
- iki el kontrolü için aktüatörlerin ayrı yerde montajı ile ilgili
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıSEP09.0.1.0.22/95
Ürün numarası (sipariş numarası)101022849
EAN (European Article Number)4250116203246
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-19
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-19
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-19
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001260
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001260
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN ISO 13850EN ISO 13851
Gövdelerin malzemesiAluminyum
Gövde kaplamasının malzemesitoz boya kaplamalı
Malzeme, kapatma plakalarıAluminyum
Muhafaza rengiRAL 7004
Brüt ağırlık3.500g
Genel veriler - Özellikler
Konstrüksiyon kiti olanaklıdır Evet
Açıcıların sayısı2
Perde sayısı2
Çalıştırma push butonlarının sayısı (konumlama parçaları)2
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum10.000.000operasyon sayısı
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeVida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo kesiti, maximum1.5 mm²
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik155mm
Yükseklik160mm
Derinlik150mm
Uzunluk x genişlik x yükseklikPush butonlarının sayısı (konumlama parçaları): 55 mm
notKutu başına
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP54
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui440 V
Elektriksel veriler
Termal test akımı10A
Kullanım kategorisi AC-15250VAC
Kullanım kategorisi AC-158A
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-135A
Aksesuarlar
Tavsiye (ürün kombinasyonu)SRB 201ZHX3SRB200ZHX1SRB201ZH
Note
Not (genel)Her birime 1 NO/1 NC kontakt düzeniOptional: actuators with low actuating force
Not (Çalıştırma push butonlarının sayısı (konumlama parçaları))Oluştuğu elemanlar: EDP55SW; EF10.1; EF03.1
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 14.11.2026 09:10