SEP09.0.3.1.22/95
Ürün numarası:101022853

Ürün açıklaması
- 2 siyah renk çalışma butonları (konumlama parçaları) Ø 40 mm
- Aluminyum muhafaza
- alttan sökülebilir aluminyum kapaklı
- iki el kontrolü için aktüatörlerin ayrı yerde montajı ile ilgili
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıSEP09.0.3.1.22/95
Ürün numarası (sipariş numarası)101022853
EAN (European Article Number)4250116203260
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-19
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-19
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-19
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001260
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001260
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN ISO 13850EN ISO 13851
Gövdelerin malzemesiAluminyum
Gövde kaplamasının malzemesitoz boya kaplamalı
Malzeme, kapatma plakalarıAluminyum
Muhafaza rengiRAL 7004
Brüt ağırlık3.500g
Genel veriler - Özellikler
Konstrüksiyon kiti olanaklıdır Evet
Açıcıların sayısı2
Perde sayısı2
Çalıştırma push butonlarının sayısı (konumlama parçaları)2
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum10.000.000operasyon sayısı
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeVida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo kesiti, maximum1.5 mm²
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik155mm
Yükseklik160mm
Derinlik150mm
Uzunluk x genişlik x yükseklikPush butonlarının sayısı (konumlama parçaları): 40 mm
notKutu başına
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP54
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui440 V
Elektriksel veriler
Termal test akımı10A
Kullanım kategorisi AC-15250VAC
Kullanım kategorisi AC-158A
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-135A
Aksesuarlar
Tavsiye (ürün kombinasyonu)SRB 201ZHX3SRB200ZHX1SRB201ZH
Note
Not (genel)Her birime 1 NO/1 NC kontakt düzeniOptional: actuators with low actuating force
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 18.11.2026 10:16