SEPK02.0.4.0.22/95
Ürün numarası:101027371

Ürün açıklaması
- Termoplastik muhafaza
- 2 siyah renk çalışma butonları (konumlama parçaları) Ø 55 mm
- 1 Termoplastik sürümlü Acil Stop butonu
- Masa ve duvar montajı mümkündür
- 2 parça mahfaza
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıSEPK02.0.4.0.22/95
Ürün numarası (sipariş numarası)101027371
EAN (European Article Number)4250116202812
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-19
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-19
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-19
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001260
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001260
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
Gövdelerin malzemesiPlastik
Brüt ağırlık1.900g
Genel veriler - Özellikler
ACİL KAPALI için uygun Evet
Konstrüksiyon kiti olanaklıdır Evet
Acil Stop butonu sayısı1
Açıcıların sayısı1
Perde sayısı1
Çalıştırma push butonlarının sayısı (konumlama parçaları)2
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum10.000.000operasyon sayısı
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeVida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo kesiti, maximum1.5 mm²
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik469mm
Yükseklik185mm
Derinlik137mm
Uzunluk x genişlik x yükseklikAcil stop kilitlemeli basmalı buton: 38.5 mmPush butonlarının sayısı (konumlama parçaları): 55 mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui440 V
Elektriksel veriler
Termal test akımı10A
Kullanım kategorisi AC-15250VAC
Kullanım kategorisi AC-158A
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-135A
Aksesuarlar
Tavsiye (ürün kombinasyonu)SRB 201ZHX3SRB200ZHX1SRB201ZH
Note
Not (genel)1 NO/1 NC contact per unit, 1 NO/1 NC contact for Emergency-Stop8 knockouts for additional operating devices Ø 22.3 mmOptional: actuators with low actuating force
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 25.09.2026 04:32