SEPK02.0.L.22
Ürün numarası:101027369

Ürün açıklaması
- Termoplastik muhafaza
- 3 montaj deliklerini kullanmadan
- 3 montaj deliklerini kullanmadan Ø 22.3 mm
- 2 parça mahfaza
- Masa ve duvar montajı mümkündür
- 2 siyah renk çalışma butonları (konumlama parçaları) Ø 55 mm
- 1 Termoplastik sürümlü Acil Stop butonu
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıSEPK02.0.L.22
Ürün numarası (sipariş numarası)101027369
EAN (European Article Number)4250116202836
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-19
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-19
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-19
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001260
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001260
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
Gövdelerin malzemesiPlastik
Brüt ağırlık2.060g
Genel veriler - Özellikler
ACİL KAPALI için uygun Evet
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik469mm
Yükseklik185mm
Derinlik140mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Note
Not (genel)8 knockouts for additional operating devices Ø 22.3 mm
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 04.11.2026 20:26