SEPLC05.2.L.22
Ürün numarası:101188796

Ürün açıklaması
- 3 montaj deliklerini kullanmadan Ø 22.3 mm
- Aluminyum muhafaza
- Ek kumanda donanımları ve gösterge lambaları için çalışma paneli
- sökülebilir aluminyum pano G x Y = 230 x 150 mm
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıSEPLC05.2.L.22
Ürün numarası (sipariş numarası)101188796
EAN (European Article Number)4250116203147
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-19
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-19
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-19
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001260
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001260
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
Gövdelerin malzemesiAluminyum
Gövde kaplamasının malzemesitoz boya kaplamalı
Malzeme, kapatma plakalarıAluminyum
Muhafaza rengiRAL 7004
Brüt ağırlık4.730g
Genel veriler - Özellikler
ACİL KAPALI için uygun Evet
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik510mm
Yükseklik160mm
Derinlik175mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP54
Note
Not (genel)1 NO/1 NC contact per unit, 1 NO/1 NC contact for Emergency-StopOptional: actuators with low actuating force
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 10.11.2026 01:59