SET BC 2053-2
Ürün numarası:101115025

Ürün açıklaması
- Hafif ve orta ağırlıktaki koruma kapılarının istikrarlı sürgülenmesi için ek bilyeli sürgü
- Koruma kapısının üzerinde ayrı montaj için
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıSET BC 2053-2
Ürün numarası (sipariş numarası)101115025
EAN (European Article Number)4030661100623
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-92
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-92
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-92
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002594
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002594
Genel veriler
Brüt ağırlık19g
Mekanik veriler
Güç, {N}'ye kadar ayarlanabilir tutma gücü100N
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 29.10.2026 16:52