SET SL 300-3000
Ürün numarası:101092912
Arşiv

Ürün açıklaması
- Sağlam tasarım
- 2 Kontaktlar
- Mevcut yapışkan süren makinelere, kaplama preslerine ..v.s. Monte edilebilir.
- Muhtelif uzunluklarda mevcuttur.
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıSET SL 300-3000
Ürün numarası (sipariş numarası)101092912
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-90
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-90
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-90
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002887
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002887
Not (Sipariş ayrıntıları)Not: Emniyet fonksiyonlu konum anahtarı teslimata dahil değildir. Aşağıdaki varyasyonlar mevcuttur: 1 kapatıcı (NO) / 1 açıcı (NC) T3K 335-11Z-U90 - metal mahfaza T3K 336-11Z-U90 - plastik mahfaza
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1
Mandalın malzemesiPlastik, termoplastik
profil şerit malzemesiAluminyum
Yan plaka malzemesiAluminyum
Brüt ağırlık17.700g
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik100mm
Yükseklik260mm
Uzunluk (L1)3.000mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-20 ... +55 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-20 ... +70 °C
Elektriksel veriler
Anahtarlama elemanıanahtarın açıklamasına bakınız
Anahtarlama prensibianahtarın açıklamasına bakınız
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirKanat profiliMandallama
Montaj malzemesinin teslimat kapsamıDayama profiliYanal plakalar
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 25.10.2026 21:35