SET UDS/232
Ürün numarası:101182091
Arşiv

Ürün açıklaması
- USP-PI verilerinin okutulması ve çıktıların okunması
- MS Excel® de profillerin yaratımı
- Şaft kopyasının grafik temsili
- Çoklu UPS-PI arasında veri kopyalama
- Şaft kopyalarının arşivlenmesi
- USB veya RS-232 arayüz üzerinden bağlantı
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıSET UDS/232
Ürün numarası (sipariş numarası)101182091
EAN (European Article Number)4030661316796
eCl@ass Numara, Sürümü 12.019-20-90-90
eCl@ass Numara, Sürümü 11.019-20-90-90
eCl@ass Numara, Sürümü 9.019-20-90-90
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001413
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001413
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i versiyonu 1.0
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirgüç kaynağıKablo (RS232dönüştürücü)Kablo (USP-PIdönüştürücü)RS 485/232 dönüştürücü ve sürücüYazılım gönder/indir UDS
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 09.11.2026 21:30