SEW103
Ürün numarası:101009577

Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıSEW103
Ürün numarası (sipariş numarası)101009577
EAN (European Article Number)4030661612706
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-92
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-92
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-92
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002594
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002594
Onaylar
VerileriCCCcURus
Genel veriler
Normlar, talimatlarDIN VDE 0660-200EN 50047EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
İklime ilişkin zorlamaIEC 60068-2-30
Yerleştirme koşulları (mekanik)gelişigüzel
Gövdelerin malzemesiPolyamide PA 66 GV, self-extinguishing, hardly flammable
Brüt ağırlık39g
Genel veriler - Özellikler
Açıcıların sayısı1
Perde sayısı1
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)20.000.000operasyon sayısı
B10D Normalde açık kontakt (NO)1.000.000operasyon sayısı
Not (B10D Normalde açık kontakt (NO))10% Ie de ohmic kontakt yükü
B10D değeri, açıcı/kapatıcı (NC/NO)20.000.000operasyon sayısı
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum30.000.000operasyon sayısı
Hareket ettirici kuvvet10N
pozitif fren hareketi2mm
Not (geri gelme süresi)100 mm/saniyelik devreye alma hızında geri tepme süresi
Mekanik veriler - Boyutlar
Fiş bağlantı konumuOrtalı
kesmeVida bağlantısı M20 x 1.5
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı-40 ... +80 °C
Titreşim direnci10 … 200 Hz, with 15 g
şoka karşı direnç30 g / 18 ms
Ortam koşulları
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp2,5kV
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler
Termal test akımı10A
Nominal çalışma gerilimi400VAC
Kullanım kategorisi AC-158A
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-135A
Düşük gerilimler için uygun≥ 24 VDC / ≥ 10 mA
Anahtarlama prensibiYavaş hareket
Geri gelme süresi, maximum5ms
Maksimum anahtarlama frekansı3.600/h
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgSn0 + Au, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Elektriksel veriler - Kontak
Gerilim, kullanım kategorisi AC-15250VAC
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 10.11.2026 23:14