SFB-EIP-8M12-IOP
Ürün numarası:103015480

Ürün açıklaması
- CIP-Safety ile EtherNet/IP için güvenli alan kutusu
- 8 emniyetli anahtarlama cihazının bağlantısı içindir
- Entegre Dual-Port Switch
- Koruma sınıfı IP66, IP67
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıSFB-EIP-8M12-IOP
Ürün numarası (sipariş numarası)103015480
EAN (European Article Number)4030661628691
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-24-26-04
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-24-26-04
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-24-26-04
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001599
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001599
Onaylar
VerilericULusTÜVUKCA
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-3EN IEC 61131-1EN IEC 61131-2EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Gövdelerin malzemesiPlastik, Polyamid PA 6 GF
Tanıtım plakasının malzemesiPlastik, polycarbonate PC
Görüntüleme penceresinin malzemesiPolyamide PACM 12
Elektronik kapsülleme malzemesiPolyurethane 2K PU
Brüt ağırlık649g
Genel veriler - Özellikler
Entegre gösterge, genelEvet
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Güvenlik sınıflandırması - 2 kanallı emniyetli girişler
Performans seviyesi, en fazlae
Kontrol kategorisi4
Diagnostic Coverage (DC) Level99%
PFH değeri1,10 x 10⁻⁹/h
PFDavg9,60 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun3
Görev süresi20Yıl(lar)
Tepki süresi, yerel güvenlik girişi ⇒ Fieldbus, maksimum20ms
notThe SFB fulfils the requirements as PDDB (proximity switch with defined behaviour under fault conditions) according to EN 60947-5-3 in combination with magnetic sensors (2 NC contacts) up to PL e / SIL 3.
Güvenlik sınıflandırması - 1 kanallı emniyetli girişler
Performans seviyesi, en fazlad
Kontrol kategorisi2
Diagnostic Coverage (DC) Level90%
PFH değeri2,30 x 10⁻⁷/h
PFDavg2,00 x 10⁻²
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun1
Görev süresi20Yıl(lar)
Tepki süresi, yerel güvenlik girişi ⇒ Fieldbus, maksimum20ms
Hata tespiti için test aralığı10s
Güvenlik sınıflandırması - 1 hat emniyetli çıkışlar
Performans seviyesi, en fazlad
Kontrol kategorisi3
Diagnostik Kapsama (DC) Seviyesi90%
PFH değeri1,00 x 10⁻⁷/h
PFDavg8,80 x 10⁻³
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun2
Görev süresi20Yıl(lar)
Tepki süresi: Fieldbus ⇒ yerel güvenlik çıkışı, maksimum50ms
Güvenlik sınıflandırması - 2 hat emniyetli çıkışlar
Performans seviyesi, en fazlae
Kontrol kategorisi4
Diagnostik Kapsama (DC) Seviyesi99%
PFH değeri1,20 x 10⁻⁹/h
PFDavg1,10 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun3
Görev süresi20Yıl(lar)
Tepki süresi: Fieldbus ⇒ yerel güvenlik çıkışı, maksimum50ms
Mekanik veriler
MontajVidalar
Sabitleme vidalarının tasarımı2x M6
Sabitleme vidalarının sıkma torku, maksimum3Nm
Sabitleme vidalarının tasarımı, görüntüleme penceresi2x TX10 (Torx)
İzleme penceresi için sabitleme vidalarının sıkma torku, maksimum0,6Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeM12 konektör soketi / -Konektör
Fiş bağlantısı, giriş/çıkış7-kutup
Konektör Fişi, Güç I/OM12 POWER, 4-pole, T-coded
Fiş bağlantısı, fieldbusM12, 4-pole, D-coded
Elektrik bağlantısının sıkma torku, minimum0,8Nm
Elektrik bağlantısının sıkma torku, maksimum1,5Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk222,8mm
Genişlik63mm
Yükseklik36,1mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP66IP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +55 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-25 ... +70 °C
Göreli nem, minimum10%
Göreli nem, maximum95%
Not (göreli nem)yoğuşmaz
Titreşim direnci10 … 150 Hz, Genlik 0.35 mm / 5 g
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Koruma oranıIII
Deniz seviyesinden izin verilen kurulum yüksekliği, maksimum2.000m
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui32 VDC
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp0,8kV
Aşırı gerilim kategorisiIII
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler
İşletim voltajı24 VDC -15 % / +10 %
Çalışma aralığı200mA
Nominal çalışma gerilimi24VDC
Çalışma akımı10.000mA
Not (elektriksel veriler, nominal sigorta değeri)External fuse protection required ≤ 10A slow blow when used to UL 61010.
Hazır gecikme, maksimum12.000ms
Device Watchdog Time12ms
Reaction Time Safety Input, maximum20ms
Reaction Time Safety Output, maximum50ms
Elektriksel veriler - İletişim prokotolleri
Fieldbus protokolüEtherNet/IP / CIP Safety
Fieldbus spesifikasyonuV1.27
Güvenli fieldbus spesifikasyonuV2.22
Fieldbus özellikleriDevice Level Ring (DLR)
Aktarım hızı100 Mbit/s Full Duplex
AdreslemeDynamic Host Configuration Protocol (DHCP) / BootP
Entegre anahtarDual Port, 100 Mbit/s
Fieldbus hizmetleriLLDP
Hizmet ArayüzüWEB-Interface HTTP
Electrical data - Device Ports
Tanımlama, cihaz bağlantılarıX0 ... X7
Kablo uzunluğu, cihaz bağlantısı30m
Electrical data - Power supply external devices
Tanımlama, güç kaynağıA1 and A2
Nominal çalışma gerilimi24VDC
Çalışma akımı800mA
Dahili elektrik sigortası koruması1.5 A (Integrated automatic resettable fuse)
Electrical data - Safety digital inputs
Tanımlama, güvenlik girdileriX1 und X2
Anahtarlama eşikleri−3 V … 5 V (Low)13 V ... 30 V (High)
Çalışma aralığı en 24 V6mA
Kumandanın izin verilen fazlalık akımı1mA
Test darbesi süresi, minimum0,01ms
Test darbesi süresi, maksimum1ms
Test darbesi aralığı, minimum20ms
Test darbesi aralığı, maksimum120.000ms
Sınıflandırma ZVEI CB24I, lavaboC1
Sınıflandırma ZVEI CB24I, kaynakC1C2C3
Electrical data - Safety digital outputs
Tanımlama, güvenlik çıktılarıDO
Anahtarlama elemanlarının tasarımıshort-circuit proof, p-type
Gerilim düşümü Ud, maksimum2V
Kalıcı akım lr, maximum0,5mA
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1224VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-120,8A
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1324VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-130,8A
Not, kullanım kategorisi DC-13Inductive load, maximum 400 mH
Anahtarlama frekansı, maximum1Hz
Test darbesi süresi, maksimum1ms
Test darbesi aralığı, minimum15ms
Test darbesi aralığı, maksimum500ms
Sınıflandırma ZVEI CB24I, kaynakC1
Sınıflandırma ZVEI CB24I, lavaboC1
Electrical data - Diagnostic inputs / FB-Interface
Tanımlama, teşhis girişleri / FB arayüzüDI
Anahtarlama eşikleri−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Çalışma aralığı en 24V12mA
Giriş debounce filtresi10ms
Veri aktarım hızı FB arayüzü19,2 kBaud
Elektriksel veriler - Darbe çıkışı testi
Tanımlama, saat çıkışlarıY1 and Y2
Anahtarlama elemanlarının tasarımıshort-circuit proof, p-type
Gerilim düşümü Ud, maksimum1V
Kalıcı akım lr, maximum0,5mA
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1224VDC
Y1 24 V'ta nominal çalışma akımı15mA
Y2 24 V'ta nominal çalışma akımı10mA
Y2 0 V'ta nominal çalışma akımı30mA
Test darbesi aralığı, tipik500ms
Test darbesi süresi, maksimum1ms
Sınıflandırma ZVEI CB24I, lavaboC1
Sınıflandırma ZVEI CB24I, kaynakC1
Anahtarlama koşulları göstergesi - LED 01
LED durumuError LED device port
LED konumuE: 0 ... 7
LED'in rengigreen/red
Anahtarlama koşulları göstergesi - LED 02
LED durumuInput LED device port
LED konumuI: 0 ... 7
LED'in rengiYellow
Anahtarlama koşulları göstergesi - LED 03
LED durumuLED Link Ethernet port
LED konumuL: P1 + P2
LED'in rengiGreen
Anahtarlama koşulları göstergesi - LED 04
LED durumuLED Activity Ethernet port
LED konumuA: P1 + P2
LED'in rengiYellow
Anahtarlama koşulları göstergesi - LED 05
LED durumuModule status LED
LED konumu"MS": Module
LED'in rengigreen/red
Anahtarlama koşulları göstergesi - LED 06
LED durumuNetwork Status LED
LED konumu"NS": Module
LED'in rengigreen/red
Anahtarlama koşulları göstergesi - LED 07
LED durumuFieldbox error LED
LED konumu"Err": Module
LED'in rengigreen/red
Anahtarlama koşulları göstergesi - LED 08
LED durumuPower-LED fieldbox
LED konumu"Pwr": Module
LED'in rengiGreen
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları)Merkez dışı I/O'lu güvenli alan kutusu
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 31.10.2026 23:39