SG5
Ürün numarası:103001594

Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıSG5
Ürün numarası (sipariş numarası)103001594
EAN (European Article Number)4030661690971
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-27-92
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-27-92
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-27-92
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002549
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002549
Genel veriler
Gövdelerin malzemesiMetal tabaka
Gövde kaplamasının malzemesitoz boya kaplamalı
Muhafaza rengiRAL 1021
Brüt ağırlık11.800g
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik110mm
Yükseklik1.334mm
Derinlik110mm
Note
Not (genel)Suitable for an SLC safety light curtain with a protection field height of up to 970 mm.Suitable for up to 4-beam safety light grids SLG.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 09.11.2026 22:08